(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
มีอะแดปเตอร์ หน้าสัมผัส และโพรบโฟโตอิเล็กทริคแบบต่อขยาย
โปรดเลือกอันที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
TAPE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | วิธีการวัด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | ความลึก (มม.) | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | วัสดุ | มวล (ก.) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.08 | CUS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 4983621940046 | 786-3748 | 5.000 | ไวนิล | 10 | 0.3 | 90 | เทปสะท้อนแสง | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAPE ในชุด ตัวเลือก เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล
รหัสสินค้า |
---|
RM-10 |
RM-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | วิธีการวัด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | ความลึก (มม.) | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | วัสดุ | มวล (ก.) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,093.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | หน้าสัมผัส- ประเภท | 4983621940015 | 756-7421 | - | - | - | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัส อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ใช้โดยการ หน้าสัมผัส กับบทความที่จะวัด | เรซิ่น ABS | 103 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,964.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | เครื่องวัดความเร็วรอบ | หน้าสัมผัส / ไม่สัมผัส ประเภท | 4983621940022 | 756-7430 | - | - | - | - | - | - | - | - | โพรบวัด แบบใช้ไฟฟ้า ขยาย | สะดวกในการวัดเมื่อแยกสิ่งของที่ต้องการวัดออกจากกัน | เรซิ่น ABS | 49 | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง