1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น

BALANCES OPTION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113,122.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขั้นตอนการวัดอย่างง่าย
การเลือก "วิธีการที่ง่าย" ช่วยให้สามารถเริ่มการวัดได้โดยไม่ต้องกดปุ่มเริ่มเพียงแค่ใส่ตัวอย่างและปิดฝาครอบ เครื่องทำความร้อน ทำให้ขั้นตอนการวัดง่ายขึ้น
·จานตัวอย่างมีขนาดพอเหมาะø95มม.
โดยทั่วไปตัวอย่างยิ่งกว้างบางและสม่ำเสมอมากเท่าไหร่ ความแม่นยำ การวัดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นการทำความร้อน สม่ำเสมอได้รับการตระหนักโดยการใช้ แผ่นเพลท สะท้อนแสงที่มี รูปทรง ออกแบบมาเป็นพิเศษ
เต็มไปด้วย PC- ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ
มาตรฐาน พร้อมกับ คอนเนคเตอร์ USB สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถใช้ร่วมกับ ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงกับ windows (จดสิทธิบัตรแล้ว)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวัดความชื้นในตัวอย่าง

รหัสสินค้า
MOC63U SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 113,122.00

฿ 71,956.90

BALANCES OPTION 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนักตัวอย่าง(ก.) 0.02 ถึง 60 แสดง ค่า ความชื้นต่ำสุดของความชื้น(%) 0.01 มวล แสดงผลขั้นต่ำโดยรวม(ก.) 0.001
ช่วงอุณหภูมิ การทำความร้อน(°C) 50 ถึง 200 รหัสของทรัสโก้ 756-9831 วิธีการจ่ายความร้อน หลอดไฟฮาโลเจน ชนิดความร้อน
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) 400 อุปกรณ์เสริม อะลูมิเนียม ตัวอย่างจาน x 3, จาน อะลูมิเนียม ใช้แล้วทิ้ง x 50, ตัวจัดการตัวอย่าง, จานรับ, ป้องกันลม, floorboard, ฝาครอบป้องกันการแสดงผล, ประแจหกเหลี่ยม, สายส่งกำลัง, ฟิวส์ อะไหล่ x 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOC63U ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น