(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หน้าจอแสดงผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. ขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจนจากระยะไกล
· ไฟ LED สีแดงจะกระพริบเมื่อระดับอุณหภูมิและความชื้นถึงระดับที่อาจทำให้เกิดโรคลมแดด อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ เชื้อรา และไรฝุ่น
[การใช้งาน]
· สำหรับห้องประชุมหรือโรงยิม เป็นต้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -10 – 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10–90 | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 350 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 43 | JAN Code | 4904785555402 | รหัสของทรัสโก้ | 765-8737 |
น้ำหนัก(ก.) | 930 | คลองเลื่อย เนื้อหา | คู่มือการใช้งาน (พร้อมใบรับประกัน), แบตเตอรี่สำหรับทดลองใช้ (ถ่าน AA x 2 ชิ้น), สกรูเกลียวไม้ x 1 ชิ้น | ความแม่นยำ การวัด | อุณหภูมิ: 5 ถึง 35°C ±2°C, สำหรับอื่นๆ ±3°C, ความชื้น: 35 ถึง 60%, ±5%, 10% สำหรับอื่นๆ |
รายการวัด | อุณหภูมิ, ความชิ้น | วัสดุ และการ การขัดเงา | ตัวสินค้า: PS, เลนส์: แก้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TT-554 ในชุด จอแสดงผลขนาดใหญ่เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง