1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทาน ฉนวนกันความร้อน / สายดิน -KEW-MEG- สายดิน (รหัสสินค้า)

KYD TESTERS

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทาน ฉนวนกันความร้อน / สายดิน -KEW-MEG- สายดิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,210.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ เล็กและ น้ำหนักเบา เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นในระยะเวลานานง่ายต่อการพกพา
·แยกแยะแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ( ค่า ประสิทธิผลที่แท้จริง) และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
KEW6023 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37,210.83

฿ 36,265.67

KYD TESTERS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล กระแสไฟฟ้า(V) 600 วัดแรงดันไฟฟ้า(V / MΩ) 100/125/250/500/1000
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 184 ความลึก(มิลลิเมตร) 84 ความสูง(มิลลิเมตร) 133
ความต้านทานของสายดิน(Ω) 20/200/2000 ศักยภาพของ สายดิน 600 V จอแสดงผลขั้นต่ำ(mΩ) 0.100
JAN Code 4560187064265 รหัสของทรัสโก้ 479-6616 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AA (R6P) x 6 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
มวล(ก.) 900