1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Maghand (แบบยาว)

KAN MAG-HAND

Maghand (แบบยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,911.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปิดและปิดแรงแม่เหล็กได้ง่ายๆด้วยการใช้งานมือเดียว
· ผลิตภัณฑ์ มี แม่เหล็ก แรงสูงเพื่อแรงดึงดูดที่ทรงพลังและ พื้นผิว การดูดซับกว้าง
·ความสามารถในการดูดซับประมาณ 0.6 กก. สำหรับ แหวนรอง ธรรมดา M10 และประมาณ 0.7 กก. สำหรับ สกรู M4 x 10
·ด้วยความสูงโดยรวม 800 มม. และ แขน ยาวช่วยให้สามารถกู้คืนได้โดยไม่ต้องก้มตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบเศษเหล็กที่กระจัดกระจายบนพื้นหรือ แบบผสม เส้นตรง
·สามารถใช้สำหรับการสกัดและการกู้คืนเศษเหล็ก ฯลฯ จากผง

รหัสสินค้า
HML-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,911.20

KAN MAG-HAND 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 114 ความลึก(มิลลิเมตร) 114
ความสูง(มิลลิเมตร) 800 JAN Code 4544554003323 รหัสของทรัสโก้ 293-2369
มวล(ก.) 1900 ใช้ ·เหมาะสำหรับการเก็บเศษเหล็กที่กระจัดกระจายในสื่อหรือ แบบผสม กับสื่อบน พื้น หรือสำหรับการคัดแยก·ยังมีประโยชน์สำหรับการสกัดและการกู้คืนเศษเหล็กในผง คุณสมบัติ · แม่เหล็ก สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้งานมือเดียว·การใช้ แม่เหล็ก แข็งแกร่งแรงดึงดูดนั้นทรงพลังอย่างมากทำให้สามารถ อุปกรณ์เสริม กับผลิตภัณฑ์ที่มี พื้นผิว ติดได้กว้าง·น้ำหนักดึงดูดประมาณ 0.6 กก. สำหรับ แหวนอีแปะ M10 และ 0.7 กก. สำหรับ สกรู M4 X 10· แขน ยาวที่มีความสูงรวม 800 มม. ช่วยให้ดึงออกมาได้โดยไม่ต้องงอมากเกินไป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HML-80A ในชุด Maghand (แบบยาว)