1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กเฟอร์ไรต์พร้อมฝากลมมีรู (1 ชิ้น)

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์พร้อมฝากลมมีรู (1 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 311.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การติด ฝาครอบ ให้แรงดึงมากกว่า แม่เหล็ก เพียงอย่างเดียว 5 ถึง 10 เท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการดูดซับ

รหัสสินค้า
TFC66RA-1P
TFC77RA-1P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังการดูดซับ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค

฿ 311.48

TRC1 FERRITE CAP MAGNETS 1 ชิ้น 1 วัน 245.17664989999370867762-2830142เส้นผ่าศูนย์กลางรู: 9.5 มม

฿ 366.13

TRC1 FERRITE CAP MAGNETS 1 ชิ้น 1 วัน 343.2376.54989999370881762-2856220เส้นผ่าศูนย์กลางรู: 6.2 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ คุณสมบัติ ·การติด ฝาครอบ ให้ แรงดึง มากกว่า แม่เหล็ก เพียงอย่างเดียว 5 ถึง 10 เท่า การใช้งาน 1 สำหรับการดูดซับ