(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AZ-51642 รองเท้าเซฟตี้ (กัน ทนน้ำมัน / กันลื่น / ไฟฟ้าสถิต / เมจิก/ตีนตุ๊กแก) (51642-010-22.5)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
51642-010-22.5
51642-010-24.5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด
(ซม.)
JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 1,902.07

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 22.5 4548413641466 1 คู่

฿ 1,902.07

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 24.5 4548413641503 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รองเท้าทำงาน
  • รูปทรง
    รองเท้าต่ำ
  • รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • แผ่นรองเท้า
    สไตล์เมจิก (ตัวยึดตะขอและห่วง)
  • ทนน้ำมัน
    ที่รวมอยู่
  • สี
    ชุดดำ
  • มาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
  • หนังหัวรองเท้า
    ที่รวมอยู่
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • ฉลาด
    ความกว้างของเท้า (ช่วงเท้า) ตามมาตรฐาน JIS
  • วัสดุ: หลังเท้า
    หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย ไนล่อน
  • วัสดุ: Toecap
    เรซิ่น
  • วัสดุ: เพียงผู้เดียว
    ยางสังเคราะห์ EVA +
  • หมายเหตุ 1
    ไซส์ผู้หญิงใช้ได้
  • ฉลาด 2
    EEE
  • มวล
    330 ± 10 ก. (26 ซม. / หนึ่งฟุต)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

รองเท้า ทำงานที่ได้รับการรับรอง JSAA รุ่น A A -type ทนต่อการลื่นได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ส สเปค น้ำหนักเบา พร้อม ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า เรซิ่น
·ใช้ ตาข่าย กันน้ำ
·ขนาดของผู้หญิงที่มีอยู่
·ใช้ วัสดุ สะท้อนแสง
[การใช้]
·สำหรับงานคลังสินค้างานขนส่งสถานที่ก่อสร้างและ งานซ่อมบำรุง อาคาร

รหัสรุ่น
51642-010-22.5
51642-010-24.5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด
(ซม.)
JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 1,902.07

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 22.5 4548413641466 1 คู่

฿ 1,902.07

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 24.5 4548413641503 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1