(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง Shore A SCC (SCC-5X9-10)

สายยาง Shore A SCC (SCC-5X9-10)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SCC-0.5X1-10
SCC-1X2-10
SCC-1X3-10
SCC-1.5X2.5-10
SCC-2X3-10
SCC-2X4-10
SCC-2X8-10
SCC-3X5-10
SCC-3X6-10
SCC-3X9-10
SCC-4X6-10
SCC-4X7-10
SCC-4X8-10
SCC-5X7-10
SCC-5X8-10
SCC-5X9-10
SCC-6X8-10
SCC-6X9-10
SCC-6X10-10
SCC-7X9-10
SCC-7X10-10
SCC-7X11-10
SCC-8X10-10
SCC-8X11-10
SCC-8X12-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 389.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 0.5 1 4562111600198 419-7691 7 1 ม้วน

฿ 389.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 12 วัน 1 2 4562111600204 419-7712 30 1 ม้วน

฿ 508.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 1 3 4562111600211 419-7721 80 1 ม้วน

฿ 534.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 1.5 2.5 4562111600228 419-7704 40 1 ม้วน

฿ 509.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 2 3 4562111600235 419-7739 50 1 ม้วน

฿ 670.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 2 4 4562111600242 419-7747 120 1 ม้วน

฿ 3,285.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 2 8 4562111600259 419-7755 600 1 ม้วน

฿ 906.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 3 5 4562111600266 419-7763 160 1 ม้วน

฿ 1,308.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 3 6 4562111600273 419-7771 270 1 ม้วน

฿ 3,918.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 3 9 4562111600280 419-7780 720 1 ม้วน

฿ 1,132.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 4 6 4562111600297 419-7798 200 1 ม้วน

฿ 1,711.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 4 7 4562111600303 419-7801 330 1 ม้วน

฿ 2,592.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 4 8 4562111600310 419-7810 480 1 ม้วน

฿ 1,302.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 7 4562111600327 419-7828 240 1 ม้วน

฿ 2,108.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 8 4562111600334 419-7836 390 1 ม้วน

฿ 2,863.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 12 วัน 5 9 4562111600341 419-7844 560 1 ม้วน

฿ 1,298.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 6 8 4562111600358 419-7861 280 1 ม้วน

฿ 2,418.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 6 9 4562111600365 419-7879 450 1 ม้วน

฿ 3,405.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 12 วัน 6 10 4562111600372 419-7852 640 1 ม้วน

฿ 1,679.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 7 9 4562111600389 419-7909 320 1 ม้วน

฿ 2,592.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 7 10 4562111600396 419-7887 510 1 ม้วน

฿ 3,867.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 7 11 4562111600402 419-7895 720 1 ม้วน

฿ 1,958.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 8 10 4562111600419 419-7917 360 1 ม้วน

฿ 3,063.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 8 11 4562111600426 419-7925 570 1 ม้วน

฿ 4,209.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 8 12 4562111600433 421-8591 800 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • วัสดุ
    ซิลิคอน
  • ความยาวรวม(ม.)
    10
  • ความดัน ใช้งาน(Mpa)
    0
  • บังคับ ของไหล
    กรดบอริกไตรเอทาโนลามีน ฯลฯ
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -60 ถึง 200
  • โทนสี
    กึ่งโปร่งแสง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้หลากหลายและแม้กระทั่งการใช้งาน อุตสาหกรรม ทั่วไป

รหัสรุ่น
SCC-0.5X1-10
SCC-1X2-10
SCC-1X3-10
SCC-1.5X2.5-10
SCC-2X3-10
SCC-2X4-10
SCC-2X8-10
SCC-3X5-10
SCC-3X6-10
SCC-3X9-10
SCC-4X6-10
SCC-4X7-10
SCC-4X8-10
SCC-5X7-10
SCC-5X8-10
SCC-5X9-10
SCC-6X8-10
SCC-6X9-10
SCC-6X10-10
SCC-7X9-10
SCC-7X10-10
SCC-7X11-10
SCC-8X10-10
SCC-8X11-10
SCC-8X12-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 389.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 0.5 1 4562111600198 419-7691 7 1 ม้วน

฿ 389.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 12 วัน 1 2 4562111600204 419-7712 30 1 ม้วน

฿ 508.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 1 3 4562111600211 419-7721 80 1 ม้วน

฿ 534.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 1.5 2.5 4562111600228 419-7704 40 1 ม้วน

฿ 509.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 2 3 4562111600235 419-7739 50 1 ม้วน

฿ 670.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 2 4 4562111600242 419-7747 120 1 ม้วน

฿ 3,285.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 2 8 4562111600259 419-7755 600 1 ม้วน

฿ 906.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 3 5 4562111600266 419-7763 160 1 ม้วน

฿ 1,308.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 3 6 4562111600273 419-7771 270 1 ม้วน

฿ 3,918.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 3 9 4562111600280 419-7780 720 1 ม้วน

฿ 1,132.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 4 6 4562111600297 419-7798 200 1 ม้วน

฿ 1,711.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 4 7 4562111600303 419-7801 330 1 ม้วน

฿ 2,592.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 4 8 4562111600310 419-7810 480 1 ม้วน

฿ 1,302.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 7 4562111600327 419-7828 240 1 ม้วน

฿ 2,108.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 8 4562111600334 419-7836 390 1 ม้วน

฿ 2,863.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 12 วัน 5 9 4562111600341 419-7844 560 1 ม้วน

฿ 1,298.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 6 8 4562111600358 419-7861 280 1 ม้วน

฿ 2,418.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 6 9 4562111600365 419-7879 450 1 ม้วน

฿ 3,405.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 12 วัน 6 10 4562111600372 419-7852 640 1 ม้วน

฿ 1,679.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 7 9 4562111600389 419-7909 320 1 ม้วน

฿ 2,592.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 7 10 4562111600396 419-7887 510 1 ม้วน

฿ 3,867.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 7 11 4562111600402 419-7895 720 1 ม้วน

฿ 1,958.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 8 10 4562111600419 419-7917 360 1 ม้วน

฿ 3,063.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 8 11 4562111600426 419-7925 570 1 ม้วน

฿ 4,209.00

RESIN TUBES 1 ชิ้น 1 วัน 8 12 4562111600433 421-8591 800 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ความแข็งแรงในการฉีกขาดที่ยอดเยี่ยมสามารถใช้งานได้หลากหลายแม้ในงาน อุตสาหกรรม ทั่วไป

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (m): 10
● ความดัน (mpa): 0
● SPQ (ม้วน): 1
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 200 ° c
● บังคับ ของไหล: กรดบอริก, ไตรเอทาโนลามีน, ฯลฯ

วัสดุ

● ยางซิลิโคน

คำเตือน

● ใช้ piping ปลายเปิด