(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

BAU เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง แขวน (10 ชิ้น)

BAU เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง แขวน (10 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BAU-4310

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้แขวนเสื้อ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    428
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    6
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    222
  • JAN Code
    4905009668908
  • รหัสของทรัสโก้
    475-5723
  • มวล(ก.)
    390
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (10 ชิ้น)
รหัสรุ่น
BAU-4310
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 331.43

LAUNDRY HANGERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1 ชิ้น (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้แขวนเสื้อ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    428
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    6
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    222
  • JAN Code
    4905009668908
  • รหัสของทรัสโก้
    475-5723
  • มวล(ก.)
    390
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (10 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุดแขวน 10 ชิ้นพกพาสะดวกด้วยดีไซน์เพรียวบาง
·สามารถแขวนกระโปรงจาก สายรัด เอว บน หูหิ้วแม่พิมพ์ สายรัด บ่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้าทำงานหรือเสื้อคลุม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BAU-4310

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้แขวนเสื้อ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    428
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    6
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    222
  • JAN Code
    4905009668908
  • รหัสของทรัสโก้
    475-5723
  • มวล(ก.)
    390
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (10 ชิ้น)
รหัสรุ่น
BAU-4310
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 331.43

LAUNDRY HANGERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1 ชิ้น (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1