(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ก้านขยายความแข็งแรงสูง

ก้านขยายความแข็งแรงสูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 563.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
H-NPJ-120
H-NPJ-190
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สเปค 1 จำนวนเนื้อหา

฿ 563.00

LAUNDRY HANGERS 1 ชิ้น 12 วัน 750 ถึง 1200 30 ถึง 50 4967576141840 772-3580 ยืดไสลด์, 75 ซม: 50 กก., 100 ซม: 40 กก., 120 ซม: 30 กก 1 ชิ้น

฿ 685.00

LAUNDRY HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 1100 ถึง 1900 15-45 4967576141857 772-3598 ยืดไสลด์ 110 ซม: 45 กก., 150 ซม: 30 กก., 190 ซม: 15 กิโลกรัม 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เสื้อผ้าม้า
  • สี
    ขาว
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    70
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    95
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ยืดออกได้สามารถทรงตัวกับผนัง ฯลฯ โดยไม่ต้องใช้ สกรู หรือตะปู
· แผ่นเพลท จีบที่ ปลาย ท่อเหล็ก มี สปริง สอดไว้ทำให้ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักได้มากขึ้น
·เหมาะสำหรับแขวนเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าหรือตากผ้าในบ้าน

รหัสรุ่น
H-NPJ-120
H-NPJ-190
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สเปค 1 จำนวนเนื้อหา

฿ 563.00

LAUNDRY HANGERS 1 ชิ้น 12 วัน 750 ถึง 1200 30 ถึง 50 4967576141840 772-3580 ยืดไสลด์, 75 ซม: 50 กก., 100 ซม: 40 กก., 120 ซม: 30 กก 1 ชิ้น

฿ 685.00

LAUNDRY HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 1100 ถึง 1900 15-45 4967576141857 772-3598 ยืดไสลด์ 110 ซม: 45 กก., 150 ซม: 30 กก., 190 ซม: 15 กิโลกรัม 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1