(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องผสม/มิกเซอร์ Curltop สำหรับความจุปูน (L) 1 - 99

เครื่องผสม/มิกเซอร์ Curltop สำหรับความจุปูน (L) 1 - 99

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 84,528.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PBM-1.5NR SALE
PBM-2NRHS SALE
PBM-2.5NRHS SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน รอบการหมุน (50/60 เฮิร์ต) เอาต์พุต
(KW)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความจุโดยละเอียด
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 84,528.00

฿ 72,905.40

MIXERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 ถึง 49 560 250 32/38 0.4 750 610 760 40 - 758-3664 1 หน่วย

฿ 90,734.00

฿ 78,258.08

MIXERS 1 ชิ้น 35 วัน 50 ถึง 99 610 265 32/38 0.4 750 660 1020 60 - 758-3699 1 หน่วย

฿ 99,240.00

฿ 85,594.50

MIXERS 1 ชิ้น 35 วัน 50 ถึง 99 680 325 31/38 0.75 860 730 1050 80 4997581601602 758-3672 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับครก
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    2.8 ม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องผสม/มิกเซอร์ น้ำหนักเบา และขนาดเล็ก
·ประเภท น้ำหนักเบา ที่สามารถขนถ่ายจากยานพาหนะได้โดยคนคนเดียวหากใช้ราง
·ด้านบนโค้งมนช่วยลดการหกขณะผสม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องผสม/มิกเซอร์ ปูน

รหัสรุ่น
PBM-1.5NR SALE
PBM-2NRHS SALE
PBM-2.5NRHS SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน รอบการหมุน (50/60 เฮิร์ต) เอาต์พุต
(KW)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความจุโดยละเอียด
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 84,528.00

฿ 72,905.40

MIXERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 ถึง 49 560 250 32/38 0.4 750 610 760 40 - 758-3664 1 หน่วย

฿ 90,734.00

฿ 78,258.08

MIXERS 1 ชิ้น 35 วัน 50 ถึง 99 610 265 32/38 0.4 750 660 1020 60 - 758-3699 1 หน่วย

฿ 99,240.00

฿ 85,594.50

MIXERS 1 ชิ้น 35 วัน 50 ถึง 99 680 325 31/38 0.75 860 730 1050 80 4997581601602 758-3672 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1