(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องจักร สำหรับ เกรียง ดิน

เครื่องจักร สำหรับ เกรียง ดิน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TB-424

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องจักร การขัดเงา พื้น
  • เอาต์พุต สูงสุด(กิโลวัตต์)
    3.2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุน ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    595
  • ความเร็วในการหมุนของ ใบมีดลบคม(รอบต่อนาที)
    50 ถึง 130
  • รหัสของทรัสโก้
    758-3745
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1250
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    850
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    2.7
  • มวล(กิโลกรัม)
    51
  • เครื่องยนต์
    เครื่องยนต์ 4 จังหวะสำหรับระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • เชื้อเพลิง
    น้ำมันเบนซิน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
TB-424 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 184,602.00

฿ 149,859.90

CONCRETE FINISHING TOOL 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องจักร การขัดเงา พื้น
  • เอาต์พุต สูงสุด(กิโลวัตต์)
    3.2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุน ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    595
  • ความเร็วในการหมุนของ ใบมีดลบคม(รอบต่อนาที)
    50 ถึง 130
  • รหัสของทรัสโก้
    758-3745
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1250
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    850
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    2.7
  • มวล(กิโลกรัม)
    51
  • เครื่องยนต์
    เครื่องยนต์ 4 จังหวะสำหรับระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • เชื้อเพลิง
    น้ำมันเบนซิน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับงานที่ง่ายและมีคุณภาพสูงใกล้ขอบ (พื้นที่ คลองเลื่อย - ปิด) ผนังหรือเสา ฯลฯ บนพื้น คอนกรีต
· แหวน แกนหมุน (พร้อม สายพาน ยาง ) ช่วยให้ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) อย่างราบรื่นโดยไม่มีการหดตัวแม้ว่าจะมีการ หน้าสัมผัส กับผนังหรือเสาเป็นต้น
· สวิตช์ ฆ่าแบบแรงเหวี่ยง (อุปกรณ์ความปลอดภัย) ป้องกันการหมุนที่ มือจับ ไม่ได้ใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานลอยหรืองานตกแต่งใกล้ขอบผนังหรือเสาบนพื้น คอนกรีต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TB-424

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องจักร การขัดเงา พื้น
  • เอาต์พุต สูงสุด(กิโลวัตต์)
    3.2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุน ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    595
  • ความเร็วในการหมุนของ ใบมีดลบคม(รอบต่อนาที)
    50 ถึง 130
  • รหัสของทรัสโก้
    758-3745
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1250
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    850
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    2.7
  • มวล(กิโลกรัม)
    51
  • เครื่องยนต์
    เครื่องยนต์ 4 จังหวะสำหรับระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • เชื้อเพลิง
    น้ำมันเบนซิน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
TB-424 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 184,602.00

฿ 149,859.90

CONCRETE FINISHING TOOL 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้วยการหมุน แหวน (ด้วย สายพาน ยาง ) แม้ว่าคุณจะชนกับกำแพงหรือเสา ฯลฯ มันจะไม่ขับไล่และจะดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่น

การใช้

● สำหรับขอบของ พื้น ดินให้ลอยไปรอบ ๆ ผนังและเสางานตกแต่ง

สเปค

● อัตราเร็วในการหมุน วิง (rpm): 50 ถึง 130
● เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนปีก (มม.): 595
● เอาต์พุต สูงสุด (kW): 3.2
● ความจุ ถังน้ำ (L): 2.7
● SPQ (ชิ้น): 1
● เครื่องยนต์: อากาศรอบเครื่องยนต์ 4 รอบ
● เชื้อเพลิง: น้ำมันเบนซิน
● จำนวนเล็บ: 4 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

คลองเลื่อย เนื้อหา

● ทำให้ แผ่นดิสก์ เรียบ
● สวิตช์ ฆ่าแรงเหวี่ยง (อุปกรณ์ความปลอดภัย)