1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดินสอ แบบใช้ไฟฟ้า ชนิด A3

MEASURING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,608.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดินสอ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ทำเครื่องหมายและสลักชื่อบนโลหะได้
[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการจัดการ เครื่องมือ และแม่พิมพ์ที่เป็นตัวเลข
·สำหรับ มาร์คกิ้ง โลหะที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
·ยิ่ง วัตถุ หนักขึ้นเท่าไหร่การ มาร์คกิ้ง ก็จะยิ่ง อุปกรณ์ทำความสะอาด ขึ้นเท่านั้น
·สามารถ มาร์คกิ้ง วัสดุ ชุบแข็งได้เช่นกัน
·ใช้โลหะผสมพิเศษที่ทนต่อการสึกหรอและ ความนำไฟฟ้า ที่ ปลาย ปากกาได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มาร์คกิ้ง เหล็ก เหล็กกล้า สเตนเลส โลหะแข็ง ฯลฯ

รหัสสินค้า
EP-A3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 18,608.89

฿ 13,735.22

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่อง เหล็กขีด แบบสอง คอร์/แกน วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย คลองเลื่อย อะไหล่ มวล(ก.) 6,500 (รวม อุปกรณ์เสริม)
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า คลองเลื่อย เนื้อหา ·สายเพลาปากกาพร้อมปลายปากกา (ประมาณ 1 ม.), สายเพลาปากกาบาง (ประมาณ 1 ม.), แผ่นอิเล็กโทรด, สายไฟอิเล็กโทรด (ประมาณ 1 ม.) สเปค · พิกัดแรงดันไฟฟ้า: ใช้ ฟิวส์ 100 V ·: 5 A (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.4 มม. x ยาว 30 มม.), สายพาวเวอร์: 1.6 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EP-A3 ในชุด ดินสอ แบบใช้ไฟฟ้า ชนิด A3