1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาลิปเปอร์แบบธรรมดา HC-150/200/300

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คาลิปเปอร์แบบธรรมดา HC-150/200/300
  • คาลิปเปอร์แบบธรรมดา HC-150/200/300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 554.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไอ วัตถุ ที่ต้องมีสำหรับงานนอกสถานที่! สะดวกต่อการถ่ายทอดมิติจากด้านท้าย!
[คุณสมบัติ]
· เปิดและปิดได้อย่างราบรื่นและสามารถทำเครื่องหมาย เหล็กกล้า ทองเหลือง และ อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การถ่าย มิติ จากส่วนท้าย

คุณสมบัติ

● สะดวกสำหรับการถ่ายโอนขนาดจาก หน้าขอบ

การใช้

● สำหรับการถ่ายโอนขนาดจากใบหน้าส่วนปลาย

สเปค

● ความหนาของ กระดาน (มม.): 1.6
●จำนวณบรรจุต่อกล่อง : 6 ชิ้น

วัสดุ

ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
HC-150
HC-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 554.00

NGS SCRIBER 1 ชิ้น 12 วัน 15050

฿ 719.00

SCRIBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด รายการเดี่ยว วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) เหล็กแผ่นรีดเย็น
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.6 ใช้ การถ่ายโอนขนาดจาก พื้นผิว ด้านข้าง คุณสมบัติ เปิด / ปิดได้อย่างราบรื่น สามารถใช้กับ เหล็กกล้า ทองเหลือง และ อะลูมิเนียม