(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัด ทรงเรียว ช่วยให้สามารถวัดได้ในสถานที่ที่ไม่สามารถดูเครื่องหมาย สเกลวัด ได้จากด้านบน
[คุณสมบัติ]
· เกจวัด ทรงเรียว วัดความกว้างภายใน เฉพาะด้าน
·วางด้านหนึ่งตาม พื้นผิว การวัดเพื่อให้สามารถทำการวัดได้เสถียรกว่าการ เกจวัด ทรงเรียว ธรรมดา
·สามารถทำการวัดได้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นเครื่องหมาย สเกลวัด จากด้านบนได้เนื่องจาก สเกลวัด ตั้งอยู่ที่ด้านข้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดร่องช่องว่าง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TPG-700T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 560.15 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 1 to 15 | สเกลวัด | 0.1 | มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 148.5 |
---|---|---|---|---|---|
มุม ทรงเรียว | 7 ° 9 '10 " | มวล(ก.) | 10 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) |
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.05 | คุณสมบัติ 1 | · เกจวัด ทรงเรียว เฉพาะด้าน สำหรับการวัดภายในการจัดแนวพื้นผิวเดียวกับพื้นผิวการวัดทำให้การวัดมีเสถียรภาพมากกว่าการวัดแบบเรียวธรรมดา·เนื่องจาก สเกลวัด จะอยู่ด้านข้างในระหว่างการวัดจึงสามารถทำการวัดได้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถดูเครื่องหมาย สเกลวัด จากด้านบนได้ | ใช้ | ใช้สำหรับวัดร่องของช่องว่าง ฯลฯ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPG-700T ในชุด ทรงเรียว เกจวัด สำหรับวัด เหล็กฉาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง