(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำลมแห้ง จุดน้ำค้าง Ultralow

เครื่องทำลมแห้ง จุดน้ำค้าง Ultralow

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 131,623.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-8698-01 SALE
1-8698-02 SALE
1-8698-03 SALE
1-8698-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จุดน้ำค้าง ความดัน บรรยากาศ
(°C)
ออกจาก อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
กระแสการรีไซเคิล
(ลิตร / นาที)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต จำนวนเนื้อหา

฿ 131,623.00

฿ 108,391.54

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -60 10 3 QD10-50 1 หน่วย

฿ 136,163.00

฿ 112,130.23

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -75 10 10 QD10-75 1 หน่วย

฿ 131,623.00

฿ 108,391.54

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -60 20 5 QD20-50 1 หน่วย

฿ 136,163.00

฿ 112,130.23

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -75 20 20 QD20-75 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มลม อากาศ
  • กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)
    1 ถึง 1.9
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    380 × 300 × 595
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    ประมาณ 12.5
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • อุปกรณ์เสริม
    ใบรับรองการวัดจุดน้ำค้างรวม
  • ความแม่นยำ กรอง
    0.01μm
  • ความดันลม ที่ฝั่ง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ
    0.4 ถึง 0.9 mpa
  • เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ
    1/4PT
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ปั๊มลม ขนาดเล็ก (อัตราการไหลต่ำ)
·เหมาะสำหรับป้องกันการควบแน่น
·ใช้เป็นทางเลือกแทนก๊าซไนโตรเจน
·ประเภทการผลิตซ้ำซึ่งสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
·ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน สารทำปฏิกริยา ทำให้แห้งไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง

รหัสรุ่น
1-8698-01 SALE
1-8698-02 SALE
1-8698-03 SALE
1-8698-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จุดน้ำค้าง ความดัน บรรยากาศ
(°C)
ออกจาก อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
กระแสการรีไซเคิล
(ลิตร / นาที)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต จำนวนเนื้อหา

฿ 131,623.00

฿ 108,391.54

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -60 10 3 QD10-50 1 หน่วย

฿ 136,163.00

฿ 112,130.23

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -75 10 10 QD10-75 1 หน่วย

฿ 131,623.00

฿ 108,391.54

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -60 20 5 QD20-50 1 หน่วย

฿ 136,163.00

฿ 112,130.23

FUME HOOD 1 ชิ้น 19 วัน -75 20 20 QD20-75 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1