(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผู้ให้บริการประเภทดอกไม้สำหรับซักผ้า

ผู้ให้บริการประเภทดอกไม้สำหรับซักผ้า

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,382.94 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-067-01
2-067-02
2-067-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต พิทช์ Groove เส้นผ่าศูนย์กลาง เวเฟอร์ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
ปริมาณที่จัดเก็บได้
(แผ่น)
ความจุ

฿ 4,355.22

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ86× 21 PFA (ฟลูออโรเรซิ่น) ซักผ้าดอกไม้ขนาดเล็ก เล็ก 15° 20-27 24 1 ชิ้น

฿ 4,448.95

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 5 วัน φ102× 25 PFA (ฟลูออโรเรซิ่น) ผู้ให้บริการดอกไม้ซักผ้า กลาง 15° 27 ถึง 35 24 1 ชิ้น

฿ 2,382.94

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ9× 225 PTFE (เตตระฟลูออโรเอทิลีน) ที่ มือจับ ดอกไม้ซักผ้า เฉพาะด้าน มือจับ เฉพาะด้าน - - - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ที่ใส่ดอกไม้ซึ่งช่วยให้สามารถล้างเวเฟอร์ขนาดเล็กจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· จาน เวเฟอร์ รูปทรง แผ่นดิสก์ ที่สามารถล้างได้ง่ายในบีกเกอร์หรือ ภาชนะ คล้ายกัน
· ตัวเครื่อง ทำจาก PFA (ฟลูออโรเรซิ่น) และ มือจับ พิเศษทำจาก PTFE (tetrafluoroethylene)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซักและอบแห้งสำหรับเวเฟอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
2-067-01
2-067-02
2-067-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต พิทช์ Groove เส้นผ่าศูนย์กลาง เวเฟอร์ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
ปริมาณที่จัดเก็บได้
(แผ่น)
ความจุ

฿ 4,355.22

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ86× 21 PFA (ฟลูออโรเรซิ่น) ซักผ้าดอกไม้ขนาดเล็ก เล็ก 15° 20-27 24 1 ชิ้น

฿ 4,448.95

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 5 วัน φ102× 25 PFA (ฟลูออโรเรซิ่น) ผู้ให้บริการดอกไม้ซักผ้า กลาง 15° 27 ถึง 35 24 1 ชิ้น

฿ 2,382.94

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ9× 225 PTFE (เตตระฟลูออโรเอทิลีน) ที่ มือจับ ดอกไม้ซักผ้า เฉพาะด้าน มือจับ เฉพาะด้าน - - - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ผู้ให้บริการดอกไม้ที่สามารถล้างเวเฟอร์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปทรง แผ่นดิสก์ และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้บีกเกอร์ ฯลฯ * เล็ก (เมื่อติดตั้งที่ มือจับ เฉพาะด้าน ) ขนาดกลางขนาดใหญ่

รูปทรง แผ่นดิสก์ และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้บีกเกอร์ ฯลฯ
* ขนาดเล็ก (เมื่อติดตั้งที่ มือจับ เฉพาะด้าน ) ขนาดกลางขนาดใหญ่

ช่วงที่ ผลิตภัณฑ์ ของผู้ให้บริการดอกไม้สำหรับซักผ้า

รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เวเฟอร์ รองรับการใช้งาน (ø mm)ปริมาณการเก็บรักษาพิทช์ Groove
2-067-01เล็ก20 ถึง 2724 ชิ้น15°
2-067-02กลาง27 ถึง 3524 ชิ้น15°
2-067-03ใหญ่35 ถึง 5048 ชิ้น7.5°
2-067-11มือจับ เฉพาะด้าน---