(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มแห้งหลายตัว

ปั๊มแห้งหลายตัว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-945-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มลมลูกสูบ (ปราศจาก น้ำมัน )
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    210 × 160 × 235
  • เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ
    ø6มม. สายยาง หัวฉีด
  • ความดัน(MPa)
    ความดัน สูงสุด: 0.08 ความดัน สูงสุด: 0.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร)
    φ6
  • ความเร็วไอเสีย(ลิตร / นาที)
    30/36 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ปั๊มหลายแห้ง MP-30
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    MP-30
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    8
  • วัสดุ
    < คอนเนคเตอร์> ไดอะแฟรม/ วาล์ว: NBR (ยางไนไตรล์), วาล์ว: ทองเหลือง หัว ปั๊ม: อะลูมิเนียมอัลลอย
  • สเปค
    การใช้พลังงาน: อุปกรณ์ความปลอดภัย 200 W: มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง: 50 เดซิเบล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC (50/60 hz)
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    1.5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
2-945-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 28,330.00

฿ 22,664.00

RECIPROCATING COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มลมลูกสูบ (ปราศจาก น้ำมัน )
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    210 × 160 × 235
  • เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ
    ø6มม. สายยาง หัวฉีด
  • ความดัน(MPa)
    ความดัน สูงสุด: 0.08 ความดัน สูงสุด: 0.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร)
    φ6
  • ความเร็วไอเสีย(ลิตร / นาที)
    30/36 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ปั๊มหลายแห้ง MP-30
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    MP-30
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    8
  • วัสดุ
    < คอนเนคเตอร์> ไดอะแฟรม/ วาล์ว: NBR (ยางไนไตรล์), วาล์ว: ทองเหลือง หัว ปั๊ม: อะลูมิเนียมอัลลอย
  • สเปค
    การใช้พลังงาน: อุปกรณ์ความปลอดภัย 200 W: มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง: 50 เดซิเบล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC (50/60 hz)
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    1.5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปั๊มแห้งสำหรับทั้งแรงดันและความดัน
·เป็น ปั๊มสุญญากาศ หลายประเภทที่ใช้ทั้งแรงดูดและ ความดัน
·การใช้ ไดอะแฟรม ไม่ใช้ น้ำมัน ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน
·มาพร้อมกับ เกจวัดสุญญากาศ และ มาตรวัด เกจวัดความดัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานได้
· วาล์วไล่อากาศ ปล่อยและดูดรวมกัน รั่ว ทำให้สามารถปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ และ ความดัน สุญญากาศ ได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-945-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มลมลูกสูบ (ปราศจาก น้ำมัน )
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    210 × 160 × 235
  • เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ
    ø6มม. สายยาง หัวฉีด
  • ความดัน(MPa)
    ความดัน สูงสุด: 0.08 ความดัน สูงสุด: 0.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร)
    φ6
  • ความเร็วไอเสีย(ลิตร / นาที)
    30/36 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ปั๊มหลายแห้ง MP-30
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    MP-30
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    8
  • วัสดุ
    < คอนเนคเตอร์> ไดอะแฟรม/ วาล์ว: NBR (ยางไนไตรล์), วาล์ว: ทองเหลือง หัว ปั๊ม: อะลูมิเนียมอัลลอย
  • สเปค
    การใช้พลังงาน: อุปกรณ์ความปลอดภัย 200 W: มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง: 50 เดซิเบล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC (50/60 hz)
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    1.5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
2-945-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 28,330.00

฿ 22,664.00

RECIPROCATING COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1