1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด บล็อคแม่เหล็กขนานงานละเอียด แบบStep

ชุด บล็อคแม่เหล็กขนานงานละเอียด แบบStep
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,130.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การติดแม่เหล็กเข้ากับความเที่ยงตรงแบบคู่ขนานสำหรับแม่เหล็กช่วยให้ยึดกับแผ่นกรามของคีมจับได้
·แรงดึงดูดของ แม่เหล็ก ช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ ยึดติดได้ดีเมื่อเปลี่ยน ชิ้นงาน ช่วยให้ทำงานได้ราบรื่นขึ้น (พร้อม เคส ทำจากไม้)
·พื้นผิว 4 อันนอกเหนือจากพื้นผิวที่ปลายทั้งสองเป็นพื้นผิวสำเร็จรูป โดยมีพื้นผิวด้านบนและด้านล่างที่มีความแม่นยำ (เส้นขนานภายใน 0.005)

รหัสสินค้า
PPP160MSASALE
PPP160MSBSALE
PPP200MSASALE
PPP200MSBSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย มวล
(กิโลกรัม)

฿ 19,130.00

฿ 15,304.00

SUT PRECSION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 91 วัน 16030 ~ 483.93

฿ 22,732.00

฿ 18,185.60

SUT PRECSION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 91 วัน 16050 ~ 585.4

฿ 30,207.00

฿ 24,165.60

SUT PRECSION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 91 วัน 20040 ~ 586.5

฿ 33,140.00

฿ 26,512.00

SUT PRECSION GROUND PARALLEL 1 ชิ้น 91 วัน 20060 ~ 687.95

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ความละเอียดของพื้นผิวเรียบ(ไมโครเมตร) 5 ความลึก(มิลลิเมตร) 8
จำนวนชิ้น 2 ชิ้น วัสดุ S50C รักษาความร้อน การ ชุบแข็ง HRC47-52
การตกแต่ง งานลับคม/งานเจียรไน