(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจเลื่อน พร้อม ตัวจับชิ้นงาน

ประแจเลื่อน พร้อม ตัวจับชิ้นงาน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 550.44 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMWN-100
TMWN-150
TMWN-200
TMWN-250
TMWN-300
TMWN-375
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 550.44

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 17 108 60 4989999332575 488-8561

฿ 573.68

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 23.9 157 110 4989999332582 488-8570

฿ 659.63

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 28.6 206 230 4989999332599 488-8588

฿ 850.45

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 32.8 254 400 4989999332605 488-8596

฿ 1,110.02

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 38 304 600 4989999332612 488-8600

฿ 1,924.41

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 50 381 1200 4989999332629 488-8618

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ที่เหมาะกับมือและป้องกันการลื่นไถล
· น้ำหนักเบา ชนิดกว้าง
·รวม สเกลวัด

รหัสรุ่น
TMWN-100
TMWN-150
TMWN-200
TMWN-250
TMWN-300
TMWN-375
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 550.44

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 17 108 60 4989999332575 488-8561

฿ 573.68

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 23.9 157 110 4989999332582 488-8570

฿ 659.63

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 28.6 206 230 4989999332599 488-8588

฿ 850.45

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 32.8 254 400 4989999332605 488-8596

฿ 1,110.02

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 38 304 600 4989999332612 488-8600

฿ 1,924.41

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 50 381 1200 4989999332629 488-8618

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1