1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก

HKY THERMO HYGROGRAPHS

เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,709.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวอักษรที่มีการ การออกแบบ เป็นสากลเป็น กระดาน ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. ทำให้มองเห็นได้ง่ายจากระยะไกล
· การออกแบบ มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิภายในอาคาร

รหัสสินค้า
TAO-250-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,709.06

HKY THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -30 to 50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 2
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 285 ความลึก(มิลลิเมตร) 35 ความสูง(มิลลิเมตร) 285
JAN Code 4989999293838 รหัสของทรัสโก้ 473-6796 รายการวัด อุณหภูมิ
มวล(ก.) 730

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAO-250-U ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก