(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวแม่แรงยึด (สลักเกลียวที่มีรูหกเหลี่ยม)

สลักเกลียวแม่แรงยึด (สลักเกลียวที่มีรูหกเหลี่ยม)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 131.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AHB-1085-C
AHB-1295-C
AHB-1614-C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว ของ เกลียว การดึง โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
diamater ด้านข้างออก
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุม
(มิลลิเมตร)
ฝังลึก
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)
มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 131.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 1 วัน M8 12.4 10 85 364-2364 10.5 95 25 58 1 ชิ้น

฿ 215.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 1 วัน M10 18.9 12 95 364-2399 13.0 105 38 102 1 ชิ้น

฿ 477.00

ANCHOR TOOL 25 ชิ้น 1 วัน M14 33.7 16 140 364-2429 17.0 150 80 232 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก
  • สเปค
    ในกล่อง
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • กระบวนการเตรียมผิว
    โครเมท Trivalent
  • ข้อควรระวัง
    แรงดึงสูงสุดคือความแข็งแรงของคอนกรีต fc 30 N / mm2
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
AHB-1085-C
AHB-1295-C
AHB-1614-C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว ของ เกลียว การดึง โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
diamater ด้านข้างออก
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุม
(มิลลิเมตร)
ฝังลึก
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)
มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 131.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 1 วัน M8 12.4 10 85 364-2364 10.5 95 25 58 1 ชิ้น

฿ 215.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 1 วัน M10 18.9 12 95 364-2399 13.0 105 38 102 1 ชิ้น

฿ 477.00

ANCHOR TOOL 25 ชิ้น 1 วัน M14 33.7 16 140 364-2429 17.0 150 80 232 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การล่มสลายของ แหวนรอง โดมช่วยให้คุณสังเกตเห็นความสำเร็จในการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
● การก่อสร้างไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนแค่ใส่ไว้ในหลุม ไพล็อต แล้วหมุน
● ในการรื้อถอนไม่จำเป็นต้องตัด แต่หมุน โบลท์ เพื่อถอดออกเท่านั้น

การใช้

● สำหรับ คอนกรีต

สเปค

● บรรจุในกล่อง

วัสดุ

● เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต