(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ALC คู่ X (แบบสกรูตัวเมีย)

ปลั๊ก ALC คู่ X (แบบสกรูตัวเมีย)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 67.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DX-38
DX-38P
DX-258
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สกรู ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 67.00

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 1 วัน W3 / 8 473-3606 1 ชิ้น

฿ 72.00

ALC PLUG ANCHOR 10 ชิ้น 12 วัน W3 / 8 473-3614 1 ชิ้น

฿ 67.00

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 1 วัน W5 / 16 473-3592 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก
  • แรงดึงที่รับได้สูงสุด(KN)
    2
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    50
  • แบบหล่อ ภายนอก(มิลลิเมตร)
    16.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน
    15.0
  • ฝังลึก(มิลลิเมตร)
    50
  • วัสดุ
    ไนล่อน 66, ผลิตภัณฑ์ เสริมแรง ใยแก้ว 15%
  • ข้อควรระวัง
    แรงดึงที่รับได้สูงสุด คือ ALC หนา 100 มม. กำลัง อัด แผง ความกด, ความอัด, ความดัน fc3 N / mm²
  • มวล(ก.)
    21
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 8 กรงเล็บยื่นออกมาเพื่อยึดเข้าที่
· วัสดุ เป็น ไนล่อน 66 พร้อมเส้นใยแก้ว 15% สำหรับเสริมแรงและแสดง คุณสมบัติทางกล ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แผ่นกระดาน ALC

รหัสรุ่น
DX-38
DX-38P
DX-258
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สกรู ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 67.00

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 1 วัน W3 / 8 473-3606 1 ชิ้น

฿ 72.00

ALC PLUG ANCHOR 10 ชิ้น 12 วัน W3 / 8 473-3614 1 ชิ้น

฿ 67.00

ALC PLUG ANCHOR 50 ชิ้น 1 วัน W5 / 16 473-3592 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● 8 กรงเล็บยื่นออกมาและ ยึดอยู่กับที่
● เนื่องจาก วัสดุ เป็นใยแก้ว เสริมแรง ใย ไนล่อน 66% 15% คุณสมบัติทางกล จึงยอดเยี่ยม

การใช้

● สำหรับ ALC กระดาน

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 16.0
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 50
● เจาะความลึก (มม.): 50
● ฝังความลึก (มม.): 50
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มม.): 15.0
● แรงดึงที่รับได้สูงสุด (kN): 2
● บรรจุในกล่อง

วัสดุ

● ไนล่อน 66
● สินค้า เสริมแรง ใยแก้ว 15%

คำเตือน

● แรงดึงที่รับได้สูงสุด คือข้อมูลที่ ALC 100 มม. ความทนทานของแรงกด แผงหนา fc3n / mm2