(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมวกกันน็อคพลาสติก DIC รุ่น AA11EVO ซีรีส์ AA11-CS (AA11-CS-Y-SM)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AA11-CS-LG-SM
AA11-CS-NB-SM
AA11-CS-SB-SM
AA11-CS-WH-BL
AA11-CS-WH-CL
AA11-CS-WH-FO
AA11-CS-WH-GN
AA11-CS-Y-SM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี สีหมวก JAN Code จำนวน

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเทา สีเทาอ่อน/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116363869 1 ชิ้น

฿ 3,089.03

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน สีน้ำเงินกรมท่า/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116363876 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน สีท้องฟ้า/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116362596 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว/น้ำเงิน สีน้ำเงิน 4562116362589 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว / โปร่งใส สีใส 4562116363814 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว/ส้มเรืองแสง สีส้มเรืองแสง 4562116363838 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว / สีเขียว สีเขียว 4562116363821 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเหลือง สีเหลือง/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116363852 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ประเภทอเมริกัน
  • บังโปร่งใส
    ใช่
  • พื้นผิว โล่กำบัง / พื้นผิว สไลเดอร์
    ใช่
  • ช่องระบายอากาศ
    ไม่มี
  • ซับการดูดซับแรงกระแทก (KP)
    ใช่
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เรซิ่น ABS
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    154
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    227
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    288
  • วัสดุ บังแดด
    พลาสติก PC
  • ขนาด
    สามารถกำหนดค่าได้
  • ชื่อ รุ่น
    ชนิด AA11-CS สไตล์ HA3E2-K11
  • ซับใน
    มีจำหน่าย
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    288
  • ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร)
    227
  • ภายใน
    HA3
  • เส้นรอบวง หัว โดยประมาณ(มิลลิเมตร)
    540 to 620
  • ใช้
    เพื่อป้องกันวัตถุที่ปลิวกระเด็น/ตกลงมา, เมื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะตกจากที่สูง (พร้อมซับใน) / กันไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 7,000 V หรือต่ำกว่า)
  • วัสดุ โล่กำบัง
    พลาสติก PC
  • มวล(ก.)
    470
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

รู้สึกมั่นคงแม้ว่าจะมีเกราะหมวก

รหัสรุ่น
AA11-CS-LG-SM
AA11-CS-NB-SM
AA11-CS-SB-SM
AA11-CS-WH-BL
AA11-CS-WH-CL
AA11-CS-WH-FO
AA11-CS-WH-GN
AA11-CS-Y-SM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี สีหมวก JAN Code จำนวน

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเทา สีเทาอ่อน/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116363869 1 ชิ้น

฿ 3,089.03

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน สีน้ำเงินกรมท่า/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116363876 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน สีท้องฟ้า/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116362596 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว/น้ำเงิน สีน้ำเงิน 4562116362589 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว / โปร่งใส สีใส 4562116363814 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว/ส้มเรืองแสง สีส้มเรืองแสง 4562116363838 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว สีขาว / สีเขียว สีเขียว 4562116363821 1 ชิ้น

฿ 3,040.00

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเหลือง สีเหลือง/ควันบุหรี่ สีเทา ควันบุหรี่ 4562116363852 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

หมวกแข็ง DIC คุณภาพดีที่สุด โดยสามารถลดน้ำหนักของหมวกลงได้อย่างมากและมีประสิทธิภาพสูง

หมวกนิรภัยชนิด AA11-CS (กระบังโปร่งใส, มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, มีร่องป้องกันน้ำฝน, พร้อมซับในดูดซับแรงกระแทก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สวมใส่ได้ไม่ต้องกลัวหลุดแม้จะมีเกราะหมวก

Drawing และขนาดของหมวกนิรภัยแข็งชนิด AA11-CS (กระบังโปร่งใส, มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, มีร่องป้องกันน้ำฝน, พร้อมซับในดูดซับแรงกระแทก), AA11-CS-HA3E2-K11

หมวกนิรภัยชนิด AA11-CS (กระบังโปร่งใส, มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, มีร่องป้องกันน้ำฝน, พร้อมซับในดูดซับแรงกระแทก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของหมวกนิรภัยแข็งชนิด AA11-CS (กระบังโปร่งใส, มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, มีร่องป้องกันน้ำฝน, พร้อมซับในดูดซับแรงกระแทก), AA11-CS-HA3E2-K11
* ไกด์เส้นรอบวงส่วนศีรษะ: 540 ถึง 620

ชื่อรุ่นภายในซับในโบลท์น้ำหนัก (กรัม.)
ชนิด AA11-CS สไตล์ HA3E2-K11HA3K-11 (มีอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า S-1)เรซิ่น470

วัสดุ: หมวก / ABS, กระบัง: PC
การจัดหมวดหมู่: สำหรับวัตถุที่ปลิวกระเด็นและตกลงมา สำหรับป้องกันเมื่อเกิดการชน พร้อมซับใน สามารถกันไฟฟ้าได้ที่ 7,000 V หรือต่ำกว่า
มีสายรัดคางแบบสัมผัสเดียวมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน กลไกเกราะป้องกันแบบใหม่ พร้อมร่องป้องกันน้ำฝน