(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
VKB-200 |
VKC-500 |
VKU-1000 |
VKU-200 |
VKU-500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เหมือนกัน | ความสูงของคอ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนคอ (มิลลิเมตร) |
ความสูงจนถึงคอ (มิลลิเมตร) |
ความสูง แบบตรง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แก้ว (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน P ยาง ภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
การจับคู่ | น้ำหนัก (ก.) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,158.80 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15/25 | 25 | 15 | 167 | 120 | 95 | 90 | 110 | พร้อมแผ่นกระจก | - | VKB-200 | 0212-09-33-03 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,836.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 29/42 | 42 | 29 | 211 | 150 | 135 | 130 | 150 | พร้อมแผ่นกระจก | - | VKC-500 | 0212-09-33-11 | 1 ชิ้น | ||
฿ 22,366.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19/28 | 28 | 19 | 250 | 185 | 180 | 170 | 190 | แผ่นกระจกมีแยกจำหน่าย | - | VKU-1000 | 0212-09-33-07 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,128.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19/28 | 28 | 19 | 165 | - | 95 | 90 | 110 | พร้อมแผ่นกระจก | 850 | VKU-200 | 0212-09-33-05 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,782.77 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19/28 | 28 | 19 | 210 | - | 135 | 131 | 150 | พร้อมแผ่นกระจก | - | VKU-500 | 0212-09-33-06 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· รุ่น: VKB-200
· ชนิดสับเปลี่ยนได้: 15/25
· ชนิดที่รองรับการใช้งาน: มีแผ่นกระจก
·ขนาด: ความสูงของคอ: 25 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางของคอ: 15 มม.
· ความสูงของคอ: 167 มม.
· ความสูงของส่วนตรง: 120 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของส่วนที่เป็นกระจก: 95 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของส่วนที่เป็นยาง: 90 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวสินค้าหลัก: 110 มม.
รหัสรุ่น |
---|
VKB-200 |
VKC-500 |
VKU-1000 |
VKU-200 |
VKU-500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เหมือนกัน | ความสูงของคอ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนคอ (มิลลิเมตร) |
ความสูงจนถึงคอ (มิลลิเมตร) |
ความสูง แบบตรง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แก้ว (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน P ยาง ภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
การจับคู่ | น้ำหนัก (ก.) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,158.80 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15/25 | 25 | 15 | 167 | 120 | 95 | 90 | 110 | พร้อมแผ่นกระจก | - | VKB-200 | 0212-09-33-03 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,836.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 29/42 | 42 | 29 | 211 | 150 | 135 | 130 | 150 | พร้อมแผ่นกระจก | - | VKC-500 | 0212-09-33-11 | 1 ชิ้น | ||
฿ 22,366.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19/28 | 28 | 19 | 250 | 185 | 180 | 170 | 190 | แผ่นกระจกมีแยกจำหน่าย | - | VKU-1000 | 0212-09-33-07 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,128.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19/28 | 28 | 19 | 165 | - | 95 | 90 | 110 | พร้อมแผ่นกระจก | 850 | VKU-200 | 0212-09-33-05 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,782.77 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19/28 | 28 | 19 | 210 | - | 135 | 131 | 150 | พร้อมแผ่นกระจก | - | VKU-500 | 0212-09-33-06 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง