(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

HARIO กระติกก้นแบน 200 มล. ถึง 1 ลิตร

HARIO กระติกก้นแบน 200 มล. ถึง 1 ลิตร

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 010510-20041A

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ประเภทกระติกน้ำ
  • ความจุ(มล.)
    200
  • วัสดุ
    กระจก
  • ประเภทรายละเอียด
    ก้นแบน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลม x สูง(มิลลิเมตร)
    80 × 155
  • หมายเลข สต๊อปเปอร์ ยาง
    6
  • รหัส TGK
    0371-01-25-09
  • ลักษณะเฉพาะ
    อุดมด้วย ทนความร้อน (250 ° C) แสดงถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของกระจกที่ลดลงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการขยายตัวและการหดตัวที่ดีขึ้นเนื่องจากการขยายและหดตัวอย่างรวดเร็ว
  • 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
010510-20041A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 357.86

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ประเภทกระติกน้ำ
  • ความจุ(มล.)
    200
  • วัสดุ
    กระจก
  • ประเภทรายละเอียด
    ก้นแบน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลม x สูง(มิลลิเมตร)
    80 × 155
  • หมายเลข สต๊อปเปอร์ ยาง
    6
  • รหัส TGK
    0371-01-25-09
  • ลักษณะเฉพาะ
    อุดมด้วย ทนความร้อน (250 ° C) แสดงถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของกระจกที่ลดลงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการขยายตัวและการหดตัวที่ดีขึ้นเนื่องจากการขยายและหดตัวอย่างรวดเร็ว
  • 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ทนความร้อน ดีเยี่ยม (250 ° C) ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างกะทันหันทำจากกระจกสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำให้การขยายตัว / การหดตัวที่ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างกะทันหัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 010510-20041A

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ประเภทกระติกน้ำ
  • ความจุ(มล.)
    200
  • วัสดุ
    กระจก
  • ประเภทรายละเอียด
    ก้นแบน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลม x สูง(มิลลิเมตร)
    80 × 155
  • หมายเลข สต๊อปเปอร์ ยาง
    6
  • รหัส TGK
    0371-01-25-09
  • ลักษณะเฉพาะ
    อุดมด้วย ทนความร้อน (250 ° C) แสดงถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของกระจกที่ลดลงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการขยายตัวและการหดตัวที่ดีขึ้นเนื่องจากการขยายและหดตัวอย่างรวดเร็ว
  • 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
010510-20041A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 357.86

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1