(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปั๊มลมβ-60 / β-120 (2-5114-01)

ปั๊มลมβ-60 / β-120 (2-5114-01)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-5114-01
2-5114-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
สเปค ปริมาณการปล่อย
(มล. / นาที)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number JAN Code การใช้พลังงาน
(W)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 1,137.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 97 × 65 × 163 ปั๊มเดี่ยว 1,900 / 1,200 (50/60 เฮิร์ตซ์ไม่ โหลดไฟฟ้า) ปั๊มลมβ-60 β-60 4975637281220 1.5 / 1.4 (50/60 เฮิร์ตซ์) 0.34 1 หน่วย

฿ 1,955.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 113 × 82 × 184 ปั๊มคู่ 3200-5200 / 1600-3400 (50/60 เฮิร์ตซ์ / ที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า) ปั๊มลมβ-120 β-120 4975637281244 2.9 / 2.4 (50/60 เฮิร์ตซ์) 0.58 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มลม / เครื่องช่วยหายใจ
  • ประเภทรายละเอียด
    Silents
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้างสองชั้นที่ปิดสนิท (กลไกตัวเรือน) ช่วยลดการรั่วไหลของเสียงβ-120 มาพร้อมกับแป้นหมุนปรับอากาศและสามารถปรับปริมาณการปล่อยได้
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างคู่สุญญากาศ (กลไกตัวเรือน) ช่วยลดการรั่วไหลของเสียง

รหัสรุ่น
2-5114-01
2-5114-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
สเปค ปริมาณการปล่อย
(มล. / นาที)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number JAN Code การใช้พลังงาน
(W)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 1,137.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 97 × 65 × 163 ปั๊มเดี่ยว 1,900 / 1,200 (50/60 เฮิร์ตซ์ไม่ โหลดไฟฟ้า) ปั๊มลมβ-60 β-60 4975637281220 1.5 / 1.4 (50/60 เฮิร์ตซ์) 0.34 1 หน่วย

฿ 1,955.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 113 × 82 × 184 ปั๊มคู่ 3200-5200 / 1600-3400 (50/60 เฮิร์ตซ์ / ที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า) ปั๊มลมβ-120 β-120 4975637281244 2.9 / 2.4 (50/60 เฮิร์ตซ์) 0.58 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1