1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ชนิด K (โครเมียม / อลูเมล) ซีรี่ส์ AD-1219

AAD MEASURING TOOLS

เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ชนิด K (โครเมียม / อลูเมล) ซีรี่ส์ AD-1219
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,009.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด เปลือก เข็ม ที่สามารถจิ้มเข้าไปในสิ่งของเพื่อทำการวัดได้
·ประเภทสายดินพร้อมการตอบสนองที่รวดเร็ว
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ° C ถึง + 450 ° C (ส่วนหน้าสัมผัส)
· องค์ประกอบ การวัดอุณหภูมิ⌀3.2 x L230 มม. (AD-1219-230) ⌀3.2 x L350 มม. (AD-1219-350)

รหัสสินค้า
AD-1219-350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,009.63

AAD MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล(°C) -50 ถึง 450 โครงสร้าง สายดินประเภท เปลือก ( ท่อป้องกัน โลหะ เข็ม รูป)
ขนาดของหน่วย เซนเซอร์ ขนาดปลอก โลหะ: ประมาณ. ⌀3.2 x L350 mm (วัสดุ ปลอก: SUS304) JAN Code 4981046490511 เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K
ความยาว สายต่อเซนเซอร์(มิลลิเมตร) ประมาณ 560 (เมื่อหดตัว โพลียูรีเทน) อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน มือจับ มิติ(มิลลิเมตร) ประมาณ⌀16.5 x L125 (อุณหภูมิพลาสติก ทนความร้อน: 100°C)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-1219-350 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ชนิด K (โครเมียม / อลูเมล) ซีรี่ส์ AD-1219