1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็ม ขีดเขียน KW

SWS MARKING

เข็ม ขีดเขียน KW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 462.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รวม ปลาย คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
78646
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 462.61

SWS MARKING 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เข็ม scribing ประเภทสอง คอร์/แกน เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 7 สเปค ปลาย ปลาย คาร์ไบด์
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด วัตถุ เดียว มวล(ก.) 38 ขนาด(มิลลิเมตร) 217 × 24 × 7
การใช้งาน สำหรับ มาร์คกิ้ง บนเหล็กเหล็ก เหล็กกล้าทั่วไป พลาสติกและ ไม้ วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 78646 ในชุด เข็ม ขีดเขียน KW