(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E3030-1010 |
E3030-2010 |
E3030-2525 |
E3030-2550 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.67 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 100 | 4514851004217 | 413-1355 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 914.30 ฿ 527.19 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 200 | 4514851004200 | 413-1363 | 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,767.28 ฿ 1,760.27 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 250 | 4514851004194 | 413-1371 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,499.27 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 250 | 4514851004187 | 413-1380 | 400 | 1 ชิ้น |
แผ่น เจลกึ่งตัวนำที่สามารถขจัดฝุ่นได้โดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การยึดเกาะในตัวของเจล ยูรีเทน ชนิดพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· หากสกปรกคุณสามารถล้างด้วยน้ำแล้วใช้ซ้ำได้
· ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 10⁸Ω/ปาก ป้องกันไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
· เป็น อุปกรณ์ทำความสะอาด ปลายนิ้ว ถุงมือ เตียงนิ้ว ฯลฯ ทำมัน.
· ป้องกันการลื่นไถลในสถานที่ที่ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์
รหัสรุ่น |
---|
E3030-1010 |
E3030-2010 |
E3030-2525 |
E3030-2550 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.67 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 100 | 4514851004217 | 413-1355 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 914.30 ฿ 527.19 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 200 | 4514851004200 | 413-1363 | 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,767.28 ฿ 1,760.27 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 250 | 4514851004194 | 413-1371 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,499.27 |
CLEANERS FOR REMOVING PARTICL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 250 | 4514851004187 | 413-1380 | 400 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง