(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เตารีด พื้น ร้อน มือจับ ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,602.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HDK-420
HDK-450
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เกรียง ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,602.86

TROWELS 1 ชิ้น 1 วัน 420 4515066040458 249-4647 620 1 ชิ้น

฿ 2,720.00

TROWELS 1 ชิ้น 1 วัน 450 4515066040465 249-4655 650 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เกรียง
  • ความกว้างดั้งเดิม(มิลลิเมตร)
    115
  • ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร)
    95
  • คุณสมบัติ
    มือจับ ยาวเพื่อให้งานตกแต่งสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วในพื้นที่ขนาดใหญ่ เกรียงเกรียงปลายถูกปัดเศษเพื่อป้องกันการเกิดรอยปลาย ส่วน เกรียง ทำจาก เหล็กกล้า ชุบแข็งชนิดพิเศษ
  • ใช้
    สำหรับการปรับให้เรียบของครก, คอนกรีต ดิบ, สารทำปฏิกริยา กันซึมและ วัสดุ เกียงฉาบปูน อื่น ๆ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับที่จับยาวสำหรับการปูพื้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่กว้างในเวลาเดียวกัน
·ปลาย เกรียง ปัดเพื่อไม่ให้ทิ้งรอยเกรียง
·ส่วน เกรียง ทำจาก เหล็กกล้า ชุบแข็งพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานเกลี่ยหยาบสำหรับปูน คอนกรีต แบบผสม สดงานกันซึมและ วัสดุ เกียงฉาบปูน อื่น ๆ

รหัสรุ่น
HDK-420
HDK-450
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เกรียง ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,602.86

TROWELS 1 ชิ้น 1 วัน 420 4515066040458 249-4647 620 1 ชิ้น

฿ 2,720.00

TROWELS 1 ชิ้น 1 วัน 450 4515066040465 249-4655 650 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● งาน เกียงฉาบปูน พื้น สกปรกเร็ว มือจับ ได้นานกว่า
● เนื่องจาก เกรียง ปลาย เป็น แบบกลม เครื่องหมายเหล็กจึงไม่เหลืออยู่
● ส่วน เกรียง เป็น เหล็กกล้า ชุบแข็งชนิดพิเศษ

การใช้

● ปูน, คอนกรีต ดิบ, กันน้ำ , งานกัดหยาบของ วัสดุ เกียงฉาบปูน อื่น ๆ

สเปค

● ความกว้างดั้งเดิม x ความกว้างของ ปลาย (มม.): 115 x 95
● SPQ (ชิ้น): 6