(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องผสม/มิกเซอร์ Curltop สำหรับความจุปูน (L) 60 - 100

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 85,787.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PBM-2NR SALE
PBM-3.5NR SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน รอบการหมุน (50/60 เฮิร์ต) เอาต์พุต
(KW)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความจุโดยละเอียด
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 85,787.00

฿ 73,991.29

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 50 ถึง 99 610 265 32/38 0.4 750 660 760 60 4997581100006 463-0220 65 1 หน่วย

฿ 109,377.00

฿ 94,337.66

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 100 ถึง 199 760 330 31/38 0.75 900 810 900 100 4997581100013 463-0238 80 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับครก
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    2.8
  • คุณสมบัติ
    เครื่องผสม/มิกเซอร์ มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัด เนื่องจากมันมี น้ำหนักเบา จึงสามารถขนถ่ายได้จากรถคนเดียวโดยการใช้ ราง เพียงอย่างเดียว สว่านด้านบนช่วยลดการหก
  • ใช้
    เครื่องผสม/มิกเซอร์ สำหรับการนวดปูน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องผสม/มิกเซอร์ น้ำหนักเบา และขนาดเล็ก
·ประเภท น้ำหนักเบา ที่สามารถขนถ่ายจากยานพาหนะได้โดยคนคนเดียวหากใช้ราง
·ด้านบนโค้งมนช่วยลดการหกขณะผสม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องผสม/มิกเซอร์ ปูน

รหัสรุ่น
PBM-2NR SALE
PBM-3.5NR SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน รอบการหมุน (50/60 เฮิร์ต) เอาต์พุต
(KW)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความจุโดยละเอียด
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 85,787.00

฿ 73,991.29

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 50 ถึง 99 610 265 32/38 0.4 750 660 760 60 4997581100006 463-0220 65 1 หน่วย

฿ 109,377.00

฿ 94,337.66

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 100 ถึง 199 760 330 31/38 0.75 900 810 900 100 4997581100013 463-0238 80 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1