(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดจั๊มสูทสะอาด Class 1,000

ชุดจั๊มสูทสะอาด Class 1,000

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,927.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FH199C-01-3L
FH199C-02-3L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุ

฿ 2,927.00

CLEAN ROOM WEARS 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทสีขาว 4580206980192 388-2039 1 คู่

฿ 2,927.00

CLEAN ROOM WEARS 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทสีฟ้า 4580206980253 388-2101 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ห้องสะอาดสวม
  • รุ่น
    ชุดสูท ชุดหมีช่าง
  • ขนาด
    3 L
  • ขูด สเกลวัด (Class)
    1000
  • ด้านหลังเต็มความยาว(ซม.)
    180
  • หน้าอก(ซม.)
    128
  • เอว(ซม.)
    88 ถึง 114
  • แขนยาว(ซม.)
    90
  • inseam(ซม.)
    81
  • เสื้อผ้ายาว(ซม.)
    180
  • เส้นรอบวง หน้าอก รองรับการใช้งาน(ซม.)
    128
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์ 100%
  • สเปค 1
    ตัวยึดตีนตุ๊กแก / ตัวยึดด้านข้าง / มีห่วงป้ายชื่อหน้าอกด้านซ้าย / ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า ISO class 6
  • สเปค 2
    ที่วางปากกาแขนซ้ายมีห่วงรัดแขน
  • สเปค 3
    ยาง ผูก เอว
  • ความจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

รูปแบบสี 4 สีมีประโยชน์ในการจัดการการระบุตัวตน

รหัสรุ่น
FH199C-01-3L
FH199C-02-3L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุ

฿ 2,927.00

CLEAN ROOM WEARS 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทสีขาว 4580206980192 388-2039 1 คู่

฿ 2,927.00

CLEAN ROOM WEARS 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทสีฟ้า 4580206980253 388-2101 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1