(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-8131-01 |
2-8131-02 |
2-8131-03 |
2-8131-04 |
2-8131-05 |
2-8131-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x สูง (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ขนาด วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,820.00 ฿ 25,456.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-20 | OM48-20 | φ330 x 330 | ประมาณ 5 | 1/2 นิ้ว | ||
฿ 34,548.00 ฿ 27,638.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 36 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-21 | OM48-21 | φ360 x 360 | ประมาณ 6 | 1/2 นิ้ว | ||
฿ 37,275.00 ฿ 29,820.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 45 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-22 | OM48-22 | φ387 x 390 | ประมาณ 6.5 | 3/4 นิ้ว | ||
฿ 40,003.00 ฿ 32,002.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 65 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-23 | OM48-23 | φ430 x 450 | ประมาณ 8.5 | 3/4 นิ้ว | ||
฿ 43,187.00 ฿ 34,549.60 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-24 | OM48-24 | φ470 x 470 | ประมาณ 11 | 3/4 นิ้ว | ||
฿ 44,548.00 ฿ 35,638.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-25 | OM48-25 | φ470 x 600 | ประมาณ 13 | 3/4 นิ้ว |
ออกแบบมาเพื่อให้มีปริมาตรเหลือน้อยที่สุดโดยติดตั้ง วาล์ว ที่ ตำแหน่ง 5 มม. จาก พื้นผิว ด้านล่างมี มิเตอร์วัดไฟ พื้นผิว ของเหลว
รหัสรุ่น |
---|
2-8131-01 |
2-8131-02 |
2-8131-03 |
2-8131-04 |
2-8131-05 |
2-8131-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x สูง (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ขนาด วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,820.00 ฿ 25,456.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-20 | OM48-20 | φ330 x 330 | ประมาณ 5 | 1/2 นิ้ว | ||
฿ 34,548.00 ฿ 27,638.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 36 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-21 | OM48-21 | φ360 x 360 | ประมาณ 6 | 1/2 นิ้ว | ||
฿ 37,275.00 ฿ 29,820.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 45 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-22 | OM48-22 | φ387 x 390 | ประมาณ 6.5 | 3/4 นิ้ว | ||
฿ 40,003.00 ฿ 32,002.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 65 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-23 | OM48-23 | φ430 x 450 | ประมาณ 8.5 | 3/4 นิ้ว | ||
฿ 43,187.00 ฿ 34,549.60 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-24 | OM48-24 | φ470 x 470 | ประมาณ 11 | 3/4 นิ้ว | ||
฿ 44,548.00 ฿ 35,638.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 ล | ถังน้ำ พร้อม บอลวาล์วOM48-25 | OM48-25 | φ470 x 600 | ประมาณ 13 | 3/4 นิ้ว |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง