(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ กระบวนการซีล แบบเหลี่ยม แบบ ลึกชนิดลึก

ภาชนะ กระบวนการซีล แบบเหลี่ยม แบบ ลึกชนิดลึก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 609.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4-5623-01
4-5623-02
4-5623-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
จำนวน

฿ 609.00

METAL CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตู้แช่แข็งทรงสี่เหลี่ยม - แบบลึก 12 รุ่น ลึก 12 123 × 94 × 63 120 × 93 × 60 1 ชิ้น

฿ 659.93

METAL CONTAINERS 1 ชิ้น 31 วัน ตู้แช่แข็งทรงสี่เหลี่ยม - แบบลึก 15 รุ่น ลึก 15 156 × 116 × 70 150 × 115 × 68 1 ชิ้น

฿ 1,130.00

METAL CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ภาชนะ ซีล แบบเหลี่ยม แช่แข็ง - ชนิดลึก 18 รุ่น ลึก 18 186 × 144 × 77 180 × 137 × 75 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ขนาดเล็ก
  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • รายละเอียด วัสดุ
    ตัวสินค้าหลัก: สแตนเลส (SUS304), ฝา: PE (โพลีเอทิลีน)
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

การแช่แข็ง ภาชนะ กระบวนการซีล แบบเหลี่ยม ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจาก SUS34 ซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อน และสนิมได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำจากสเตนเลสสตีลซึ่งทนต่ออุณหภูมิต่ำและสามารถทำให้เย็นได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะสำหรับเป็นที่เก็บของในช่องแช่แข็ง
· ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
· ในห้องครัวและหน่วยบริการอาหาร

รหัสรุ่น
4-5623-01
4-5623-02
4-5623-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
จำนวน

฿ 609.00

METAL CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตู้แช่แข็งทรงสี่เหลี่ยม - แบบลึก 12 รุ่น ลึก 12 123 × 94 × 63 120 × 93 × 60 1 ชิ้น

฿ 659.93

METAL CONTAINERS 1 ชิ้น 31 วัน ตู้แช่แข็งทรงสี่เหลี่ยม - แบบลึก 15 รุ่น ลึก 15 156 × 116 × 70 150 × 115 × 68 1 ชิ้น

฿ 1,130.00

METAL CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ภาชนะ ซีล แบบเหลี่ยม แช่แข็ง - ชนิดลึก 18 รุ่น ลึก 18 186 × 144 × 77 180 × 137 × 75 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของการ กระบวนการซีล ภาชนะ แบบเหลี่ยม สำหรับการแช่แข็งชนิดลึก

กระบวนการซีล ภาชนะ แบบเหลี่ยม สำหรับการแช่แข็งชนิดลึก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการซีล ภาชนะ แบบเหลี่ยม สำหรับการแช่แข็ง, ภาพชนิดลึก

สเปค ของ 4-5623-01 / 4-5623-02 / 4-5623-03

  • วัสดุ: ตัวเครื่อง / สเตนเลส (SUS304); ฝา / PE (โพลีเอทิลีน)
  • ประเภทลึก

สเปค ของ 4-5623-01

  • ขนาดภายนอก: 123 × 94 × 63 มม
  • ขนาดภายใน: 120 × 93 × 60 มม

สเปค ของ 4-5623-02

  • ขนาดภายนอก: 156 × 116 × 70 มม
  • ขนาดภายใน: 150 × 115 × 68 มม

สเปค ของ 4-5623-03

  • ขนาดภายนอก: 186 × 144 × 77 มม
  • ขนาดภายใน: 180 × 137 × 75 มม