(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LMH240-3-12 |
LMH240-3-100 |
LMH240-3-200 |
LMH500-3-12 |
LMH500-3-100 |
LMH500-3-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) | โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813,408.00 ฿ 660,324.61 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 400 | 2020 | 12 V DC (แบตเตอรี่ EB100) | 1020 | 1530 | 452-8697 | 380 | 1 หน่วย | ||
฿ 813,408.00 ฿ 660,324.61 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 400 | 2020 | 100 V AC | 1020 | 1530 | 452-8689 | 330 | 1 หน่วย | ||
฿ 813,408.00 ฿ 660,324.61 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 400 | 2020 | 200 V AC 3 เฟส | 1020 | 1530 | 452-8701 | 330 | 1 หน่วย | ||
฿ 861,854.00 ฿ 699,653.08 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 350 | 2050 | 12 V DC (แบตเตอรี่ EB100) | 1080 | 1460 | 452-8727 | 450 | 1 หน่วย | ||
฿ 861,854.00 ฿ 699,653.08 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 350 | 2050 | 100 V AC | 1080 | 1460 | 452-8719 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 861,854.00 ฿ 699,653.08 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 350 | 2050 | 200 V AC 3 เฟส | 1080 | 1460 | 452-8735 | 400 | 1 หน่วย |
รหัสรุ่น |
---|
LMH240-3-12 |
LMH240-3-100 |
LMH240-3-200 |
LMH500-3-12 |
LMH500-3-100 |
LMH500-3-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) | โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813,408.00 ฿ 660,324.61 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 400 | 2020 | 12 V DC (แบตเตอรี่ EB100) | 1020 | 1530 | 452-8697 | 380 | 1 หน่วย | ||
฿ 813,408.00 ฿ 660,324.61 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 400 | 2020 | 100 V AC | 1020 | 1530 | 452-8689 | 330 | 1 หน่วย | ||
฿ 813,408.00 ฿ 660,324.61 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 400 | 2020 | 200 V AC 3 เฟส | 1020 | 1530 | 452-8701 | 330 | 1 หน่วย | ||
฿ 861,854.00 ฿ 699,653.08 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 350 | 2050 | 12 V DC (แบตเตอรี่ EB100) | 1080 | 1460 | 452-8727 | 450 | 1 หน่วย | ||
฿ 861,854.00 ฿ 699,653.08 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 350 | 2050 | 100 V AC | 1080 | 1460 | 452-8719 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 861,854.00 ฿ 699,653.08 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 350 | 2050 | 200 V AC 3 เฟส | 1080 | 1460 | 452-8735 | 400 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง