(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปสองหน้า ทรงพลังเบอร์ 541 กว้าง 5 มม

เทปสองหน้า ทรงพลังเบอร์ 541 กว้าง 5 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 122.18 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J1410
J1410-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หมอน) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 122.18

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 120 ชิ้น - 10 วัน - - - - 1 ม้วน

฿ 14,182.77

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4904140774103 1 30 120 1 กล่อง (120 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    5
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.75
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • มวล(ก.)
    32
  • วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
    โฟม ยาง บิวทิล
  • กาว
    อะคริลิค
  • วัสดุ/ กระดาษ ออก
    กระดาษ

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า ทำจาก ยาง บิวทิลที่มีฟอง
[คุณสมบัติ]
·ประเภททุกสภาพอากาศ! สามารถใช้กลางแจ้ง
·มี ยืดหยุ่น สูงและเหมาะสำหรับการยึดติดกับพื้นผิวที่ค่อนข้างหยาบ
· มีการยึดเกาะและ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับติด ป้ายชื่อ บนตัวรถต่างๆ
· สำหรับซ่อม อุปกรณ์เสริมรถยนต์
·การ อุปกรณ์เสริม วัสดุตกแต่งภายใน ชั่วคราว ( ไม้อัด ตกแต่ง) ฯลฯ

รหัสรุ่น
J1410
J1410-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หมอน) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 122.18

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 120 ชิ้น - 10 วัน - - - - 1 ม้วน

฿ 14,182.77

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4904140774103 1 30 120 1 กล่อง (120 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เทปสองหน้า ที่ ทนทาน ต่อสภาพอากาศซึ่งใช้ ยาง บิวทิลโฟมสำหรับ วัสดุฐาน และประเภท อะคริลิค สำหรับ กาว และ ทนทาน ต่อการยึดเกาะและ ความทนทาน

การใช้

● แก้ไขป้ายชื่อของตัวถังรถยนต์ต่างๆ

สเปค

● สี: สีดำ
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 5 x 10
● ความหนา (มม.): 0.75
● SPQ (ม้วน): 30
● ความหนืด: 6.2 N / 10 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: ยาง บิวทิล
● กาว: acrylics
● ปล่อย กระดาษ: กระดาษ