(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SPS-4X25S |
SPS-5X35S |
SPS-5X50S |
SPS-6X35S |
SPS-6X50S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
หลุม ไพล็อต diam คอนกรีต (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 4 | 30 | 252-6247 | 4996620260350 | 1.1 | 4 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 5 | 40 | 252-6255 | 4996620260367 | 2.6 | 5 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16.70 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 5 | 55 | 252-6263 | 4996620260374 | 3.5 | 5 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 10 วัน | 1.2 | 6 | 41 | 252-6271 | 4996620260381 | 3.8 | 6 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 21.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 10 วัน | 1.2 | 6 | 56 | 252-6280 | 4996620260398 | 5.2 | 6 | 50 | 1 ชิ้น |
โครงสร้างที่เรียบง่าย:เพียงแค่ตีด้วยค้อนสามารถถอดออกได้ด้วยการขันสกรูตัวเดียวแสดงให้เห็นถึง แรงดูดจับ มั่นคงสำหรับ คอนกรีตการติดตั้งคานด้านบนสำหรับติดตั้งโคมไฟ
รหัสรุ่น |
---|
SPS-4X25S |
SPS-5X35S |
SPS-5X50S |
SPS-6X35S |
SPS-6X50S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
หลุม ไพล็อต diam คอนกรีต (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 4 | 30 | 252-6247 | 4996620260350 | 1.1 | 4 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 5 | 40 | 252-6255 | 4996620260367 | 2.6 | 5 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16.70 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 5 | 55 | 252-6263 | 4996620260374 | 3.5 | 5 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 10 วัน | 1.2 | 6 | 41 | 252-6271 | 4996620260381 | 3.8 | 6 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 21.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 10 วัน | 1.2 | 6 | 56 | 252-6280 | 4996620260398 | 5.2 | 6 | 50 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง