(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลั่ว เบา

พลั่ว เบา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,290.29 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
000377
001059
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทขอบ ใบมีดลบคม (เฉพาะ พลั่ว ) ความกว้างขอบ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,290.29

SHOVELS 1 ชิ้น 12 วัน รูปทรง แบบกลม 202 4960517000374 436-0133 1400 1 ชิ้น

฿ 1,321.51

SHOVELS 1 ชิ้น 10 วัน แบบเหลี่ยม 220 4960517001050 436-0141 1500 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พลั่ว
  • ความยาวรวม (มม.)
    900 ถึง 999
  • วัสดุ ขอบ ใบมีดลบคม
    แผ่นเหล็กกล้า พลั่ว
  • ความยาวขอบ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    255
  • รายละเอียดความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    915
  • ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร)
    1.45
  • คุณสมบัติ
    หัว ถูกรักษาด้วยความร้อนด้วยการ การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว ที่ มือจับ พื้นผิวจะลื่นหลุดได้ง่าย ตัวจับชิ้นงาน ทำจากยางนั้นติดง่าย
  • รายละเอียด วัสดุ ขอบ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้า ความตึง สูง
  • มือจับ รายละเอียด วัสดุ
    ท่อเหล็ก ขนาดกลาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

หัว ได้รับการอบ ชุบ ด้วยความร้อนด้วยการ การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวที่ มือจับ เรียงรายเพื่อป้องกันการลื่นไถลตัวจับชิ้นงาน เป็นรูป ดรัม/ถังน้ำมัน เพื่อความสะดวกในการจับ

รหัสรุ่น
000377
001059
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทขอบ ใบมีดลบคม (เฉพาะ พลั่ว ) ความกว้างขอบ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,290.29

SHOVELS 1 ชิ้น 12 วัน รูปทรง แบบกลม 202 4960517000374 436-0133 1400 1 ชิ้น

฿ 1,321.51

SHOVELS 1 ชิ้น 10 วัน แบบเหลี่ยม 220 4960517001050 436-0141 1500 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1