(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากโลหะ (อะลูมิเนียม และ สเตนเลส) จึงแข็งแรงและทนทานกะทัดรัดและใช้งานง่ายใช้ได้กับวัตถุประสงค์ต่างๆสามารถติดหรือถอดออกได้ง่ายด้วย ก้านโยก ที่อยู่ในมือสำหรับเก็บและจัดเก็บตะปูที่กระจัดกระจายและตะไบเหล็ก แบบผสม
แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) | 40 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่ มือจับ แม่เหล็ก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 38 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 215.5 | วัสดุ แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอย / เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304) | วัสดุ ดูดซับใบหน้า | สเตนเลส (SUS304) | JAN Code | 4560121180136 |
รหัสของทรัสโก้ | 444-3209 | มวล(ก.) | 390 | ใช้ | สำหรับเก็บและจัดเก็บตะปูที่กระจัดกระจายและตะไบเหล็ก แบบผสม |
คุณสมบัติ | ทำจากโลหะ (อะลูมิเนียม และ สเตนเลส)จึงแข็งแรงทนทานมีขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายและมีแอพพลิเคชั่นมากมายก้านโยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SM1025 ในชุด มือ ตัวยึดแม่เหล็ก SM1025
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง