1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวค้นหาจุดเล็ก ไม่เป็นแม่เหล็ก i (รหัสสินค้า)

ตัวค้นหาจุดเล็ก ไม่เป็นแม่เหล็ก i
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62,923.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเล็กความเร็วสูงโดยเฉพาะ

[คุณสมบัติ]
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงขนาดกะทัดรัดสำหรับการ งานขึ้นรูป โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ดิจิทัล
·สามารถใช้กับ แกนหมุน เซรามิก และมีสไตลัสที่ไม่ใช่แม่เหล็กดังนั้นจึงไม่มีข้อผิดพลาดในการวัดเนื่องจากแรงแม่เหล็ก

รหัสสินค้า
SPI-E32-2
SPI-E32-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
สไตลัสเสริม
(มิลลิเมตร)

฿ 65,553.61

NSN POINT FINDER 1 ชิ้น 5 วัน 100.1523.5ø2×23.5

฿ 62,923.16

NSN POINT FINDER 1 ชิ้น 5 วัน 10224ø3×23.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด D ø23.27 A(มิลลิเมตร) 41
B(มิลลิเมตร) 12.8 C(มิลลิเมตร) 37 มวล(ก.) 240.5
ระบบ ประเภทการ หน้าสัมผัส ภายใน Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน XY(มิลลิเมตร) ±6 Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน Z(มิลลิเมตร) +3
การวัด ความดัน แกน XY : 0.3 N/Z แกน: 0.9 N ความแม่นยำ ซ้ำ สไตลัส มาตรฐาน : ±0.5 µm สไตลัสยาว 23.5 มม.: ±1 µm แบตเตอรี่ (รวม) แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2
งานละเอียด การวัด(ไมโครเมตร) ±2