1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุด/ต่ำสุด D-7/D-9

SWS MAX-MINI THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุด/ต่ำสุด D-7/D-9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัด MAX/MIN และอุณหภูมิแบบเรียลไทม์พร้อมกันขณะใช้งาน

รหัสสินค้า
72715
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 552.62

SWS MAX-MINI THERMOMETER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -40 ถึง 50 ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ NA
ชนิด ระยะช่อง10 ซม ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) ±2 1 สเกลวัด(°C) 2
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) ø106 x 43 มวล(ก.) 80 วัสดุ ตัวเครื่อง: โพลีสไตรีน เรซิ่น
คุณสมบัติ วัด MAX/MIN และอุณหภูมิแบบเรียลไทม์พร้อมกันขณะใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 72715 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุด/ต่ำสุด D-7/D-9