(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท B
·งานไม้ / วัสดุ ก่อสร้างใหม่ / อะลูมิเนียม
· ใบมีดลบคม ฟันสำหรับงานไม้ตัดวงกลม
·แบบหลัง ทรงเรียว สำหรับส่วนตัดที่ชัดเจน
การใช้งาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ไม้ / กระดาน ยิปซั่ม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทของบ๊อช | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 16 | ประเภทการตัด | เส้น แบบตรง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 76 |
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 45 | ความสามารถในการตัด ( ไม้อัด ไม้ )(มิลลิเมตร) | 2 ถึง 25 | ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น สังเคราะห์)(มิลลิเมตร) | 2 ถึง 25 |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รายละเอียด วัสดุ | SK | ประเภทเมานต์ | ประเภท B |
แอพพลิเคชั่นหลัก | งานไม้ / วัสดุ ก่อสร้างใหม่ / อะลูมิเนียม | คุณสมบัติ | ใบมีดลบคม เลื่อย สำหรับตัดแบบกลมระหว่างงานไม้ ประเภท ทรงเรียว พร้อมกับ พื้นผิว การตัดที่สะอาด | รุ่น รองรับการใช้งาน | J-6500V, J6500VDL, J-650VDL * JSE-60A (*: รุ่นเก่ากว่า) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6641617 ในชุด ใบเลื่อยจิ๊กซอว์6641617
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง