(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บันทึกข้อมูลการวัดจาก มิเตอร์วัดไฟ เป็น คลองเลื่อย ข้อมูลสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ / ความชื้น / ความดัน บรรยากาศ / เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน และสามารถวัดและบันทึกข้อมูลได้ 4 ประเภทพร้อมกัน
[คุณสมบัติ]
·ประสานและจัดเก็บข้อมูลการวัดและข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบ
·ความจุข้อมูลทั้งหมด:10,000 ชุด
·ช่วงการบันทึก:1 วินาทีถึง 60 นาที
· ฟังก์ชั่น วัด:การบันทึก 4 ช่อง เป็นแต่ละหน่วย:สามารถป้อนข้อมูลการชั่งน้ำหนักได้ด้วย
·การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสามารถแสดงในกราฟ
·การถ่ายโอนข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่อง สมดุล + เครื่องบันทึกสภาพแวดล้อม + PC
·ไม่ต้องใช้ ซอฟท์แวร์ไดร์เวอร์ เมื่อเชื่อมต่อกับ PC
· ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงาน (การ ทำงานของ แบตเตอรี่)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 127 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 36 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนข้อมูลที่บันทึกไว้ | สูงสุด 10,000 ชุด | OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ | Windows 2000 / xp / vista / 7 (รุ่น 32/64 บิต) | อุณหภูมิ (จอแสดงผลขั้นต่ำ)(°C) | 0.1 |
อุณหภูมิ (ช่วงการวัด)(°C) | 0-60 / 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | อุณหภูมิ ( ความแม่นยำ การวัด)(°C) | ±0.5 | ความชื้นสัมพัทธ์ (การแสดงขั้นต่ำ)(RH) | 0.1% |
ความชื้นสัมพัทธ์ (ช่วงการวัด)(RH) | 0-100% | ความชื้นสัมพัทธ์ ( ความแม่นยำ การวัด) | ±5% | ความดัน บรรยากาศ (จอแสดงผลขั้นต่ำ)(hPa) | 0.1 |
ความดัน บรรยากาศ (ช่วงการวัด)(hPa) | 500-1100 | ความดัน ( ความแม่นยำ การวัด)(hPa) | ±3 | การสั่นสะเทือน (แสดงขั้นต่ำ)(mG) | 1 |
การสั่นสะเทือน (ช่วงที่วัดได้)(mG) | 0-2000 | การสั่นสะเทือน ( งานละเอียด การวัด) | อัตราส่วนความเร่งที่เงียบ± 20% | อินเตอร์เฟซ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Flowmeter RS-232C การเชื่อมต่อสายไฟ PC USB |
พาวเวอร์ซัพพลาย | จ่ายไฟจากเครื่องชั่งโดยใช้ RS-232C (สามารถจ่ายจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA สองก้อนหรือ USB) | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 6 เดือน (เมื่อวัดทุกนาทีด้วย ถ่าน อัลคาไลน์เท่านั้น) | มวล(ก.) | ประมาณ 275 (รวม ถ่าน และอุปกรณ์ป้องกัน) |
อุปกรณ์เสริม | สายสัญญาณ RS-232C สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องชั่งและเครื่องชั่ง (3 แบบเส้นละ 1 ม.) การเชื่อมต่อ PC สาย USB ชนิด mini-B (1 ม.) แบตเตอรี่เซลล์แห้ง AA 2 ก้อนสำหรับจอภาพอะแดปเตอร์ AC (สำหรับแหล่งจ่ายไฟ USB) การทำงาน คำแนะนำ | คุณสมบัติ | ●เชื่อมต่อกับ เอาต์พุต RS-232C ของ เครื่องมือ วัดแสงเพื่อบันทึกทั้งข้อมูลที่วัดได้และข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็น คลองเลื่อย ● ความ จุข้อมูล แรม ,หน่วยความจำ:สูงสุด 10,000 ชุด● ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน ไม่จำเป็นสำหรับข้อมูลการวัดเนื่องจากสามารถบันทึกเป็น CSV ได้โดยการโอนไปยัง PC โดยใช้ USB | เสริม | การเชื่อมต่อสายไฟ กับอุปกรณ์ของ บริษัท อื่นไม่ได้รับการตรวจสอบดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันการทำงานที่เหมาะสมได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-1687 ในชุด การวัดตัวบันทึกสภาพแวดล้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง