(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัดทั้งแรงดึงและแรงอัดได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·รองรับ ความตึง และการ ความกด, ความอัด, ความดัน
·ถือสูงสุด
· สวิตช์ ทิศทางการแสดงผลด้วยปุ่มเดียว
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 83 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 39 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 227 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ การวัด | ±(0.4% rdg + 1 dgt) อุณหภูมิห้อง | แสดง ความละเอียด(N) | 0.01 | ช่วงการวัด | 0 ถึง 50.00 N |
หน่วยวัด | N (นิวตัน) | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต(N) | 68 | จำนวนการ เลื่อยโซ่ สูงสุด(มิลลิเมตร) | ประมาณ 0.25 |
ความเร็วในการตอบสนอง | ประมาณ 0.2 วินาที (เร็ว) ประมาณ 0.6 วินาที (ช้า) | แสดง | จอแสดงผล LCD 5 หลัก | ตัวบ่งชี้ Overrange | "----" แสดงแล้ว |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 6 หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย (อินพุต 100 V AC, 50/60 hz) | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 20 ชั่วโมงกับ ถ่าน แมงกานีส | มวล(ก.) | 550 |
อุปกรณ์เสริม | กระเป๋าใส่อุปกรณ์, สิ่งที่แนบมา (แกนขยาย, ประเภทแผ่นบีบอัด, ประเภทขอเกี่ยว, ชนิดทรงกรวย, ชนิดสิ่ว), แบตเตอรี่ (สำหรับจอภาพ), คู่มือการใช้งาน | คุณสมบัติ | ●สูงสุดค้าง● สวิตช์ ระหว่างทิศทางการแสดงผลด้วยปุ่มเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-4932A-50N ในชุด เกจวัดแรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง