1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องตรง รูทะลุ 1015 (รหัสสินค้า)

ดอกต๊าปร่องตรง รูทะลุ 1015
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 662.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS>
·รองรับ วัสดุ งานได้ วัสดุ ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึง สเตนเลส

รหัสสินค้า
1015-M2.0X0.4
1015-M2.5X0.45
1015-M3.0X0.5
1015-M4.0X0.7
1015-M5.0X0.8
1015-M6.0X1.0
1015-M8.0X1.25
1015-M10.0X1.5
1015-M12.0X1.75
1015-M14.0X2.0
1015-M16.0X2.0
1015-M18.0X2.5
1015-M20.0X2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว d1 พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ l3
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว l2
(มิลลิเมตร)
SW
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง Z ความแม่นยำ

฿ 1,004.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M20.44031582.53OH2

฿ 1,107.00

GRG TAP 1 ชิ้น 7 วัน M2.50.454431692.53OH2

฿ 753.00

TAP 1 ชิ้น 24 วัน M30.546419103.23OH2

฿ 746.00

TAP 1 ชิ้น 24 วัน M40.7525211243OH2

฿ 749.00

TAP 1 ชิ้น 24 วัน M50.8605.524144.53OH2

฿ 662.41

GRG TAP 1 ชิ้น 7 วัน M6162629164.53OH2

฿ 847.54

GRG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25706.2371853OH2

฿ 1,098.00

TAP 1 ชิ้น 7 วัน M101.575741205.53OH2

฿ 1,385.00

TAP 1 ชิ้น 7 วัน M121.75828.548246.54OH3

฿ 1,906.00

TAP 1 ชิ้น 24 วัน M1428810.5482684OH3

฿ 2,157.00

TAP 1 ชิ้น 24 วัน M1629512.55226104OH3

฿ 2,708.00

TAP 1 ชิ้น 24 วัน M182.5100145530114OH4

฿ 2,897.00

TAP 1 ชิ้น 7 วัน M202.5105155832124OH4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS-E ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiN
การทําแชมเฟอร์ FormB