1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[Kanon] คาลิปเปอร์ใบมีดดิจิตอล E-BL

NKM DIGITAL CALIPERS

[Kanon] คาลิปเปอร์ใบมีดดิจิตอล E-BL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,891.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการวัดช่องว่างระหว่างร่องสำหรับชิ้นงานที่มีร่องแคบ
·ทำจาก สเตนเลส (SUS420J2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับวัดช่องว่างระหว่างร่องสำหรับชิ้นงานแคบ

รหัสสินค้า
E-BL15B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,891.00

NKM DIGITAL CALIPERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ คาลิปเปอร์ชี้ วิธีการแสดงผล ดิจิทัล
ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 101 ถึง 150 ฟังก์ชั่นกันน้ำ NA เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี มี
มี/ไม่มีแถบความลึก มี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ NA ช่วงการวัดค่า(mm) 0–150
A(mm) 236 B(mm) 42 C(mm) 16
D(mm) 15 E(mm) 0.8 F(mm) 11.3
G(mm) 7 H(mm) 33.4 ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) 0.01
เครื่องมือผิดพลาด(mm) ±0.02 พาวเวอร์ซัพพลาย SR44 (1 ชิ้น) คุณสมบัติ ● "Blade Jaw" คือคาลิปเปอร์ใบมีดแบบดิจิตอลที่เหมาะสำหรับการวัดช่องว่างระหว่างร่องสำหรับงานร่องแคบ ● ปลายขากรรไกรด้านนอกมีความบางเพียง 0.8 มม. เหมาะสำหรับการวัดด้านนอกของร่องละเอียด ● รวมฟังก์ชันเอาท์พุตของเครื่องพิมพ์
น้ำหนัก(g) 160

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-BL15B ในชุด [Kanon] คาลิปเปอร์ใบมีดดิจิตอล E-BL