1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ RM-2 (รหัสสินค้า)

MEASURING TOOL

[Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ RM-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,980.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด พิทช์ ของรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คาลิปเปอร์พิตช์รูกลมของ “ชนิดออฟเซ็ต” โดยมีโพรบมาตราส่วนหลักเคลื่อนที่ในแนวตั้ง
·เนื่องจาก องค์ประกอบ การวัดของ สเกลหลัก เคลื่อนที่ในแนวตั้งจึงเป็นไปได้ที่จะวัดไม่เพียง แต่รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แต่ยังรวมถึง พิทช์ ระหว่างรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันด้วย

รหัสสินค้า
RM2-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัดค่า
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Θ เครื่องมือผิดพลาด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด
(mm)
น้ำหนัก
(g)

฿ 25,980.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 101 ถึง 150เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 25-150/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 20-15026170ø6ø0.2-ø0.2ø6ø63401653゜±0.07ø1ø5180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ คาลิปเปอร์ พิทช์ ช์ของรู วิธีการแสดงผล เวอร์เนีย (อนาล็อก)
ฟังก์ชั่นกันน้ำ NA เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี NA มี/ไม่มีแถบความลึก NA
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ NA ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) 0.1 (29 มม. แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน) คุณสมบัติ เนื่องจาก องค์ประกอบ การวัดของ สเกลหลัก เลื่อนขึ้นและลงจึงไม่เพียง แต่สามารถวัดรูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน เท่านั้น แต่ยังรวมถึง พิทช์ ระหว่างรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันด้วย คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ชนิด ออฟเซ็ท