1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ E-RX-J (รหัสสินค้า)

NKM VERNIER CALIPERS

[Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ E-RX-J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,342.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดระยะพิทช์ของรูกลมได้โดยการอ่านโดยตรง
·สามารถวัดระยะ พิทช์ ระหว่างหลุม แบบขั้นบันได ได้
·ทำจาก สเตนเลส (SUS420J2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดที่ขนาดรูที่เจาะได้

รหัสสินค้า
E-RX30J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 45,342.00

NKM VERNIER CALIPERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ คาลิปเปอร์ พิทช์ ช์ของรู วิธีการแสดงผล ดิจิทัล
ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 201 ถึง 300 ฟังก์ชั่นกันน้ำ NA เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี NA
มี/ไม่มีแถบความลึก NA แผงเซลล์แสงอาทิตย์ NA ช่วงการวัดค่า(mm) 10 to 300
A(mm) 435 B(mm) 18 to 52 C(mm) 16
D(mm) 42 E(mm) ø1 F(mm) ø10
Θ 40° ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) 0.01 เครื่องมือผิดพลาด(mm) ±0.05
พาวเวอร์ซัพพลาย SR44 (1 ชิ้น) คุณสมบัติ เมื่อหัวเกจของสเกลนี้เลื่อนขึ้นและลง การวัดระยะพิทช์ระหว่างรูที่มีระดับต่างกันจึงเป็นไปได้ เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด(mm) ø1
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด(mm) ø10 น้ำหนัก(g) 300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-RX30J ในชุด [Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ E-RX-J