(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไดอัลเกจสโตรคยาวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีช่วงสเกลวัด 0.01 มม./0.05 มม./0.1 มม ด้วยก้านโยกยก แกนหมุน ชนิดเข็มกลาง 2 มีจำหน่ายด้วย
·เลือกจากรุ่นอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
· ด้วยการใช้เหล็กกล้าชุบแข็ง SK ก้านมีความแข็งแรงสูงที่สามารถยืดหยุ่นได้แม้สำหรับการใช้งานที่รุนแรง
· สติ๊กเกอร์จำกัดรวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่น
· เกียร์ได้รับการปกป้องจากแรงดันที่สูงขึ้นอย่างกะทันหันจากแกนหมุนโดยกลไกการป้องกันการกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
207 |
207F-PL |
207F-T |
207S |
207S-LL |
207W |
207WF-T |
307 |
307S |
507 |
509 |
809 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ประเภท สเกลวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | สเปคเครื่องชั่ง | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/10 การหมุน (ข้อผิดพลาดติดกัน) | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1 การหมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] ช่วงการวัดทั้งหมด | ส่งคืนข้อผิดพลาด | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | วัดแรง (หรือน้อยกว่า) (N) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,540.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 20 | กันกระแทก | ±0-50-100 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | 5 | 2 | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 0-0.03 | กันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 5,474.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 20 | ปกหลังแบน | ±0-50-100 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | 5 | 2 | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | - | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 0-0.03 | พร้อม แกนหมุน ปั๊ม ก้านโยก ยกฝาหลังแบนกันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 3,902.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | ย้อนกลับ สเกลวัด | 20 | ประเภทการไล่สีแบบย้อนกลับ | ±100-50-0 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | 5 | 2 | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | - | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 0-0.03 | ประเภท Reverse Gradations, ฝาหลังแบบเรียบ, กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 3,007.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 20 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀53 | ±0-50-100 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | 5 | 2 | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0-0.03 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀53, กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 3,677.45 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 20 | พร้อม ก้านโยก ยก (พร้อม LL-1) | ±0-50-100 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | 5 | 2 | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0-0.03 | พร้อม ก้านโยก ยก แกนหมุน (พร้อม LL-1), ⌀ 53 ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว ขนาดเล็ก, กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 3,405.49 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 20 | ตัวชี้กึ่งกลางสองแบบ | ±0-50-100 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | 5 | 2 | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0-0.03 | หน้าสัมผัส (X-1) | ||
฿ 3,570.55 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | ย้อนกลับ สเกลวัด | 20 | ตัวชี้กึ่งกลางสองแบบ | ±100-50-0 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | 5 | 2 | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0-0.03 | หน้าสัมผัส (X-1) | ||
฿ 5,485.49 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 30 | โพรบวัด (X-1) | ±0-50-100 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 102 | 46 | 22.8 | 75.5 | 17.5 | 21 | 5 | 8 | 72.5 | 8.0 0-0.03 | กันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 4,777.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀57 | ±0-50-100 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 107 | 89 | 22 | 57 | 17.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 0-0.03 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀57ชนิด โพรบวัด (X-2) | ||
฿ 12,779.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 50 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น⌀10.0 | ±0-50-100 | 15 | ±20 | ±35 | 9 | 5 | 2.5 | 128 | 81.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 10.0 0-0.03 | กันกระแทกเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน⌀ 10.0 โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 8,679.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21 ถึง 50 | 0.05 | สเกลวัด ถัง | 50 | กันกระแทก | ±0-5-10 | 30 | ±100 | ±100 | 10 | 20 | 2.5 | 128 | 81.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 10.0 0-0.03 | กันกระแทกเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน⌀ 10.0 โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 17,353.92 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | สเกลวัด ถัง | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น⌀14.0 | ±0-5-10 | 50 | ±100 | ±100 | - | 35 | 2.5 | 201.5 | 86.5 | 54 | 112 | 24 | 22.5 | 6 | 10 | 108 | 14.0 0-0.03 | กันกระแทกเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน⌀ 14.0 โพรบวัด (X-1) |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/2 หมุน | - |
---|---|---|---|---|---|
[บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 2 การหมุน | - | คุณสมบัติ | มาตรวัดระยะทางยาวที่ใช้กันทั่วไปโดยมีช่วงสเกล 0.01 มม. / 0.05 มม. / 0.1 มม. มี แกนหมุน เพิ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ นอกจากนี้ยังมีประเภท แกนหมุน สอง แกน เลือกจากอุปกรณ์ที่หลากหลายตามการใช้งาน ก้านใช้ เหล็กกล้า นิรภัย SK เพื่อให้มี ความทนทาน ซึ่งสามารถทนต่อการใช้งานที่รุนแรงได้ ทุกรุ่นติดตั้ง ลิมิตซีล เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน กลไก ป้องกันการกระแทกช่วยปกป้อง เฟือง/เกียร์ จากการดัน แกนหมุน ขึ้นอย่างรวดเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง